Tartalék akku THERMOMARK PRIME nyomtatóhoz, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Termékrészletek
Akkufeszültség
18,00 V
Akkumulátor
Akku kapacitása
2,10 Ah
Akkukapacitás
2,1 Ah
Akkumulátortechnológia
NiMH
Környezeti feltételek
Ajánlott tárolási feltételek
0 ... 45 °C / 45 ... 85 % relatív páratartalom.
Cikkszám
0803668
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
BG122Z
Termékkulcs
BG122Z
GTIN
4055626247762
Tömeg/db (csomagolással)
812,7 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
812,7 g
Vámtarifaszám
85078000
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 9.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL által elismert
Engedély azonosítója: UL-Recognized
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Nem alkalmazható
(nem elektromos vagy elektronikus berendezés)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat