Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TMP/CHARGER - Töltőkészülék
0803670

Töltőkészülék a THERMOMARK PRIME akkumulátorához (TMP/ACCU), polaritástévesztés elleni védelemmel és az üzemállapot kijelzésével, üzemi feszültség 10,8 V és 24 V között

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Töltőkészülék a THERMOMARK PRIME nyomtatóhoz
Lehetővé teszi a TMP/ACCU töltését a nyomtató nélkül
A töltőkészülék tápellátása külső tápegységről (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) vagy közvetlenül egy 12 V-os autós szivargyújtón keresztül történik (bemeneti feszültség 11 V és 14 V között) a szállítási terjedelem részét képező kábellel (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)