Hibrid motorindító a klasszikus védőkapcsolás alternatívájaként. 3~ AC motorokat indít max. 3 A-ig és motorvédelmet nyújt. Tápellátás és relébővítés lehetséges kalapsín-buszcsatlakozón keresztül.
Hibrid motorindítók
Hibrid motorindítóink egyetlen készülékben kiváltják a hagyományos irányváltó védőkapcsolást és a motorvédelmet. A hibrid motorindítókkal a motorokat megbízhatóan és gyorsan lehet kapcsolni. A készülékek mindenütt használhatók, ahol háromfázisú aszinkron motorok irányváltása és védelme a feladat. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó indítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. VÉSZLEÁLLÍTÁS) kaphatók.
Hibrid motorindító; funkciói: motorindítás és irányváltás, motorvédelem, vészleállítás, hálózatba köthető, zárlat elleni védelem; bemenet: 24 V DC; kimenet: 3~, 500 V AC, 3 A; csatlakoztatás módja: csavaros és direkt rugós; csatlakozás az interfészrendszerhez
Moduláris hibrid motorindító motorok indításához és irányváltásához, motorvédelemmel és a forgó mező felügyeletével, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3~, 500 V AC, 9 A, csatlakoztatás módja: direkt rugós csatlakozás
Hibrid motorindító a klasszikus irányváltás védőkapcsoló alternatívájaként. 3~ AC motorok irányváltását végzi max. 3 A-ig és motorvédelmet nyújt. Tápellátás és relébővítés lehetséges kalapsín-buszcsatlakozón keresztül.
Relé bővítőmodul az ELR-...-P hibrid motorindítóhoz, jobb és bal forgásirány visszajelzés fennálló vezérlőjel esetén, direkt rugós csatlakozás, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve
Hibrid motorindító 3~ AC motorok irányváltásához 500 V AC feszültségig és 0,6 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás, vészleállítási funkció a SIL 3 / PL e szintig és csavaros csatlakozás.
Hibrid motorindító 3~ AC-motorokhoz, 550 V AC feszültségig, 230 V AC bemenettel, 2,4 A kimeneti áram, vészleállás-funkció, beállítható lekapcsolás túlterheléskor.
Rövidzár ellen védett hibrid motorindító 3~ AC-motorok irányváltásához, 550 V AC feszültségig, 24 V DC bemenettel, 0,6 A kimeneti áram, vészleállítás funkció és beállítható lekapcsolás túlterheléskor. Csak EM-RD-, vagy EM-RI adapterrel, vagy energiaelosztó kártyával használható.
Hibrid motorindító; funkciói: motorindítás és irányváltás, motorvédelem, vészleállítás, hálózatba kötés, zárlat elleni védelem; bemenet: 24 V DC; kimenet: 3~, 500 V AC, 9 A; csatlakoztatás módja: csavaros és direkt rugós; csatlakozás az IO-Link rendszerhez
Hibrid motorindító; funkciói: motorindítás és irányváltás, motorvédelem, vészleállítás, hálózatba kötés, zárlat elleni védelem; bemenet: 24 V DC; kimenet: 3~, 500 V AC, 3 A; csatlakoztatás módja: csavaros és direkt rugós; csatlakozás az IO-Link rendszerhez
Hibrid motorindítóink előnyei
- Gyors vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
- Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
- Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás a hozzá illő átjáró segítségével
- Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
- A motorindítók a COMPLETE line rendszer részei
CONTACTRON hibrid technológia
CONTACTRON hibrid technológia a motorindítók tízszeres élettartamáért
Tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid technológiával: a berendezések nagyobb rendelkezésre állása a kopásmentes félvezető-technológia és a robusztus relétechnika kombinációjával.
Moduláris hibrid motorindítók a berendezések nagy rendelkezésre állásáért
Moduláris hibrid motorindítók
A CONTACTRON pro a Phoenix Contact új termékcsaládja, amely a biztonság egyszerű integrálását kínálja, valamint modulárisan bővíthető. Mindez a hibrid technológián alapul – az egyszerűbb funkcionális biztonságért, a berendezések nagyobb rendelkezésre állásáért és a bonyodalmak nélküli kezelésért
A hibrid motorindítók előnyei
- Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
- A berendezés nagy rendelkezésre állása a hibrid technológia által nyújtott 10-szer hosszabb élettartam révén
- Egyszerű kezelés: a gazdaságos kalapsín-buszcsatlakozóval kábelezést, és ezzel költséget takaríthat meg
- Megbízható motorállapot-visszajelzés opcionális relémodullal.
Hibrid motorindítók egyszerű hálózatba kötése IO-Link használatával
Hálózatképes motorindítók
A bekötés a terepibusz-rendszerekbe az INTERFACE rendszercsatlakozáson keresztül valósul meg. Az elterjedt terepibusz-rendszerekhez megfelelő átjárók kaphatók. Továbbítsa egyszerűen a folyamatadatokat, kösse gyorsan hálózatba a készülékeit akár az interfészrendszerrel, akár a kapható IO-Link változatokkal. A hely és a vezetékezés megtakarítása mellett használja ki a diagnosztikai funkciók előnyeit is. A folyamatadatok egyedi összekapcsolása támogatja Önt az alkalmazás követelményeinek teljesítésében – a digitalizálás és az Ipar 4.0 szempontjait is figyelembe véve.
A hibrid motorindítók előnyei
- Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás a hozzá illő átjáró segítségével
- Az IFS-résztvevők egyszerű 24 V-os tápellátása további vezetékezési ráfordítás nélkül
- További IFS-résztvevők gyors csatlakoztatása a felpattintható kalapsín-buszcsatlakozóval
- I/O-kártyák (vezérlő) takaríthatók meg az átjárón lévő 8 digitális bemenetnek és 4 digitális kimenetnek köszönhetően
Önálló motorindítók: költséghatékonyság a funkciók igény szerinti kiválasztásával
Önálló motorindítók
A kompakt hibrid motorindítókkal a motorok gyorsan és megbízhatóan kapcsolhatók. A készülékek mindenütt használhatók, ahol 50 W ... 3 kW teljesítményű háromfázisú aszinkron motorok irányváltásáról vagy védelméről van szó. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó motorindítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.
Az önálló motorindítók előnyei
- Kisebb helyigény a keskeny kialakítás miatt: 22,5 mm-es beépítési szélesség
- Egyszerű vezetékezés az integrált reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
- Max. tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid motorindító technológia kíméletes kapcsolása révén
- Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
- Biztonságos lekapcsolás a legfeljebb SIL 3 és PL e szintű integrált biztonsági funkció révén