Az irányváltó funkcióval és áramfelügyelettel rendelkező moduláris 3-fázisú hibrid motorindító a következő funkciókat nyújtja: - Jobb forgásirány - Bal forgásirány - Motor túlterhelés elleni védelme A kalapsín-buszcsatlakozó adapter (cikksz.: 2203861) használata esetén további előnyök adódnak: - A kalapsín-buszcsatlakozón keresztül való táplálás a rendszertápellátás (pl. QUINT4-SYS...) segítségével is megvalósítható, vagy az IMC 1,5/ 5-ST-3,81, cikksz.: 1857919 nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozó alkalmazásával - Egy opcionális relémodul (pl. EM-2RSC/21AU-R/L-P, cikksz.: 2908701) további állapotinformációkat szolgáltat A belső reteszelő áramkörnek köszönhetően a készülékkel jelentős vezetékezés takarítható meg.
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P
-
Hibrid motorindító
2909562
Hibrid motorindító a klasszikus irányváltás védőkapcsoló alternatívájaként. 3~ AC motorok irányváltását végzi max. 3 A-ig és motorvédelmet nyújt. Tápellátás és relébővítés lehetséges kalapsín-buszcsatlakozón keresztül.
Termékrészletek
Terméktípus | Hibrid motorindító |
Termékcsalád | CONTACTRON |
Üzemmód | 100 % ED |
Fázisok száma | 3 |
A motorindító típusa | Irányváltó motorindító |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
Maximális veszteségi teljesítmény | 4,1 W |
Minimális veszteségi teljesítmény | 0,88 W |
Besorolási osztály | 1 |
Tápellátás | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési vezérlő tápáram IS | 60 mA |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
Polaritásvédelem | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Névleges szigetelési feszültség | 550 V |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség, a vezérlő-tápfeszültség és a segédáramkör között a főáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) |
Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a vezérlő-tápfeszültség között a segédáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC segédáramkörnél |
Gyors lekapcsolás | |
Megszólalási küszöb | > 33 A |
Megszólalási idő | < 0,5 s |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési működtető áram IC | 7 mA |
Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
19,2 V („1” jel) | |
Tipikus kikapcsolási idő | < 30 ms |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
AC kimenet | |
Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
Üzemi feszültségtartomány | 42 V AC ... 550 V AC |
Méretezési üzemi áram Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
Terhelőáram-tartomány | 180 mA ... 3 A |
Kioldási jelleggörbe az IEC 60947-4-2 szabvány szerint | Class 10 |
Lehűlési idő | 20 min (autoresethez) |
Szivárgóáram | 0 mA |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Visszajelző kimenet | |
Megjegyzés | Visszajelzés: potenciálfüggetlen váltóérintkező, jelzőérintkező |
Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Hibajelzés | piros LED |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 107,5 mm |
Mélység | 114 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
UL engedély | |
Tanúsítvány | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
UL-adatok | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (biztosító 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (biztosító 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
Beépítési pozíció | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
Cikkszám | 2909562 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK7482 |
Termékkulcs | DK7482 |
Katalógus oldalszáma | 27. (C-5-2019) oldal |
GTIN | 4055626406626 |
Tömeg/db (csomagolással) | 256,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 256,1 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
Engedély azonosítója: RU*C-DE.*08.B.00520*DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00002HKUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 172140cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 172140cUL Listed
Engedély azonosítója: E228652UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E228652VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40054426CCC
Engedély azonosítója: 2024010304672814EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | f7bea4c4-4a26-4793-babe-a2b3eabea7a4 |
Kompatibilis termékek
-
BRIDGE-PT 1 - Átkötőhíd 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Átkötőhíd 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Átkötőhíd 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Átkötőhíd 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Átkötőhíd 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Átkötőhíd 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Átkötőhíd 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Átkötőhíd 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Átkötőhíd 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Átkötőhíd 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Átkötőhíd 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Átkötőhíd 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Átkötőhíd 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Átkötőhíd 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Átkötőhíd 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - Kalapsín-buszcsatlakozó 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Bővítőmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Bővítőmodul 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Biztonsági relék 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Biztonsági relék 1009832
-
PSR-TBUS - Kalapsín-buszcsatlakozó 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51