BRIDGE-PT 3 - Átkötőhíd
2904491

3 fázisú hurkoló áthidaló a CONTACTRON termékcsalád 3 db direkt rugós csatlakozású és 22,5 mm-es házszélességű moduljához, csatlakozóvezeték: 3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 - 10 darab maximum 22,5 mm-es modultávolságú készülék áthidalása
Jelentős megtakarítás a vezetékezésben
575 V AC / 3 x 25 A-ig