PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Biztonsági relék
1009832
Biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, TBUS interfész, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Fényrács | |
| Mágneskapcsoló | |
| Transzponder | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | 30 ms (manuális, felügyelt indítás) |
| 200 ms (önműködő indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 200 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | 25 ms (érzékelőkörökön keresztüli vezérlés esetén) |
| 60 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) | |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % (külső biztosítás) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 75 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,8 W |
| Bekapcsolási áram | < 4 A (Δt = 3 ms Us esetén) |
| Szűrési idő | 20 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Digitális: Szenzorkör (S10, S12, S13, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| Bemenetek száma | 4 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bekapcsolási áram | < 40 mA (tip. az S10-en US esetén) |
| < 300 mA (tip. az S12-n US esetén, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (tip. az S13-on US esetén) | |
| > -300 mA (tip. az S22-n US esetén, Δt = 150 ms) | |
| Szűrési idő | 2 ms (S10-en, S12-n, S13-on; az alacsony tesztimpulzus (low testpulse) szélessége) |
| 1 s (S10-en, S12-n, S13-on; az alacsony tesztimpulzus frekvenciája) | |
| Nincs világos tesztimpulzus / magas tesztimpulzus megengedve. | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | 40 mA (tip. az S10-en US esetén) |
| 45 mA (tip. S12-n US esetén) | |
| 3 mA (tip. az S13-on US esetén) | |
| -35 mA (tip. az S22-n US esetén, Δt = 150 ms) | |
| Digitális: Indító áramkör (Y1, S34, S35) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bekapcsolási áram | < 60 mA (tip. Y1-en US esetén, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (tip. S34-en US esetén, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (tip. S35-ön US esetén, Δt = 25 ms) | |
| Szűrési idő | Sötét tesztimpulzus/alacsony tesztimpulzus nincs megengedve. Világos tesztimpulzus/magas tesztimpulzus nincs megengedve. |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 10 mA (tip. Y1-en US esetén) |
| típ. 34 µA (tip. S35-ön US esetén) | |
| Relé: Engedélyező áramkör (13/14, 23/24) | |
| A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
| egységenként 2 NO sorbakötve, késleltetés nélkül, potenciálfüggetlen | |
| Kimenetek száma | 2 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Jelzés: Y30 | |
| A kimenet leírása | PNP |
| nem biztonsági célú | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Feszültség | kb. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Állapotjelzés | 4 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 117,5 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1009832 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA181 |
| Termékkulcs | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 201,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 169,38 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Kompatibilis termékek
-
PSR-TBUS - Kalapsín-buszcsatlakozó 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hibrid motorindító 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hibrid motorindító 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hibrid motorindító 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hibrid motorindító 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hibrid motorindító 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hibrid motorindító 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hibrid motorindító 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hibrid motorindító 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hibrid motorindító 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hibrid motorindító 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Kalapsín-buszcsatlakozó 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Kalapsín-buszcsatlakozó 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
Az Ön előnyei
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
1 és 2 csatornás vezérlés
2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
TBUS interfész CONTACTRON hibrid motorindítók és MINI POWER tápegységek csatlakoztatásához
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51