PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Biztonsági relék
1009831

Biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, TBUS interfész, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
1 és 2 csatornás vezérlés
2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
TBUS interfész CONTACTRON hibrid motorindítók és MINI POWER tápegységek csatlakoztatásához