Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hibrid motorindító
2902746

Rövidzár ellen védett hibrid motorindító 3~ AC-motorok irányváltásához, 550 V AC feszültségig, 24 V DC bemenettel, 0,6 A kimeneti áram, vészleállítás funkció és beállítható lekapcsolás túlterheléskor. Csak EM-RD-, vagy EM-RI adapterrel, vagy energiaelosztó kártyával használható.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
Megtakarítás a vezetékezésben
Hosszú élettartam
Helymegtakarítás
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás