Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

BRIDGE- 9-3M - Átkötőhíd
2901701

3 fázisú hurkoló áthidaló a CONTACTRON termékcsalád 9 db csavaros csatlakozású, 22,5 mm házszélességű moduljához, csatlakozóvezeték: 3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Illeszkedik a csavaros csatlakozású CONTACTRON ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS sorozatokhoz
2 - 10 darab maximum 22,5 mm-es modultávolságú készülék áthidalása
Jelentős megtakarítás a vezetékezésben
575 V AC / 3 x 25 A-ig