BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Átkötőhíd
2909898

3 fázisú hurkoló áthidaló a CONTACTRON termékcsalád 3 csavaros csatlakozású, 22,5 mm házszélességű moduljához, modulok közötti vezetékhossz: 0,3 m, csatlakozóvezeték: 2 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jelentős megtakarítás a vezetékezésben
2 - 10 darab maximum 22,5 mm-es modultávolságú készülék áthidalása
575 V AC / 3 x 25 A-ig