BRIDGE- 4-1M
-
Átkötőhíd
2901658
3 fázisú hurkoló áthidaló a CONTACTRON termékcsalád 4 db csavaros csatlakozású, 22,5 mm házszélességű moduljához, csatlakozóvezeték: 1 m
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Illeszkedik a csavaros csatlakozású CONTACTRON ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS sorozatokhoz
2 - 10 darab maximum 22,5 mm-es modultávolságú készülék áthidalása
Jelentős megtakarítás a vezetékezésben
575 V AC / 3 x 25 A-ig