BRIDGE- 5 - Átkötőhíd
2900749

3 fázisú hurkoló áthidaló a CONTACTRON termékcsalád 5 csavaros csatlakozású, 22,5 mm házszélességű moduljához, csatlakozóvezeték: 0,3 m, érvéghüvellyel.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Illeszkedik a csavaros csatlakozású CONTACTRON ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS sorozatokhoz
2 - 10 darab maximum 22,5 mm-es modultávolságú készülék áthidalása
Jelentős megtakarítás a vezetékezésben
575 V AC / 3 x 25 A-ig