Az irányváltó funkcióval és áramfelügyelettel rendelkező moduláris 3-fázisú hibrid motorindító a következő funkciókat nyújtja: - Jobb forgásirány - Bal forgásirány - Motor túlterhelés elleni védelme A kalapsín-buszcsatlakozó adapter (cikksz.: 2203861) használata esetén további előnyök adódnak: - A kalapsín-buszcsatlakozón keresztül való táplálás a rendszertápellátás (pl. QUINT4-SYS...) segítségével is megvalósítható, vagy az IMC 1,5/ 5-ST-3,81, cikksz.: 1857919 nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozó alkalmazásával - Egy opcionális relémodul (pl. EM-2RSC/21AU-R/L-P, cikksz.: 2908701) további állapotinformációkat szolgáltat A belső reteszelő áramkörnek köszönhetően a készülékkel jelentős vezetékezés takarítható meg.
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02
-
Hibrid motorindító
1160740
Moduláris hibrid motorindító motorok indításához és irányváltásához, motorvédelemmel és a forgó mező felügyeletével, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3~, 500 V AC, 9 A, csatlakoztatás módja: direkt rugós csatlakozás
Termékrészletek
| Termékcsalád | CONTACTRON |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Fázisok száma | 3 |
| A motorindító típusa | Irányváltó motorindító |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
| Maximális veszteségi teljesítmény | 7 W |
| Minimális veszteségi teljesítmény | 0,88 W |
| Besorolási osztály | 1 |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
| Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 60 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Polaritásvédelem; Párhuzamos polaritástévesztés-védő dióda | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Névleges szigetelési feszültség | 550 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség, a vezérlő-tápfeszültség és a segédáramkör között a főáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a vezérlő-tápfeszültség között a segédáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC segédáramkörnél |
| Biztonságos leválasztás (EN 50178) ≤ 300 V AC segédáramkörnél | |
| Gyors lekapcsolás | |
| Megszólalási küszöb | > 60 A |
| Megszólalási idő | < 0,5 s |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési működtető áram IC | 7 mA |
| Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
| 19,2 V („1” jel) | |
| Tipikus kikapcsolási idő | < 30 ms |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| AC kimenet | |
| Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
| Üzemi feszültségtartomány | 42 V AC ... 550 V AC |
| Méretezési üzemi áram Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Terhelőáram-tartomány | 1,5 A ... 9 A |
| Kioldási jelleggörbe az IEC 60947-4-2 szabvány szerint | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| Lehűlési idő | 20 min (autoresethez) |
| Szivárgóáram | 0 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Visszajelző kimenet | |
| Megjegyzés | Visszajelzés: potenciálfüggetlen váltóérintkező, jelzőérintkező |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 107,5 mm |
| Mélység | 114 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| UL-adatok | |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
| Beépítési helyzet | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
| Cikkszám | 1160740 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7424 |
| Termékkulcs | DK7424 |
| GTIN | 4063151168667 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 254,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 254,7 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | fb1a1644-7e14-4732-bc87-4233f365184e |
Kompatibilis termékek
-
BRIDGE-PT 1 - Átkötőhíd 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Átkötőhíd 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Átkötőhíd 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Átkötőhíd 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Átkötőhíd 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Átkötőhíd 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Átkötőhíd 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Átkötőhíd 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Átkötőhíd 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Átkötőhíd 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Átkötőhíd 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Átkötőhíd 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Átkötőhíd 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Átkötőhíd 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Átkötőhíd 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - Kalapsín-buszcsatlakozó 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Bővítőmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Bővítőmodul 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Biztonsági relék 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Biztonsági relék 1009832
-
PSR-TBUS - Kalapsín-buszcsatlakozó 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51