EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Adatinterfész
1188207
Átjáró az interfészrendszer max. 15 egységének összekötésére egy fölérendelt biztonságos vezérlővel a PROFIsafe protokollon keresztül. A rendszeregységek a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül köthetők össze az átjáróval, a kalapsín-buszcsatlakozót mellékeltük.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Áramfelvétel | 67 mA (csatlakoztatott érzékelők nélkül) |
| Biztosító | ≤ 8 A (külső) lomha |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Áramfelvétel | 52 mA (csatlakoztatott aktorok nélkül) |
| Biztosító | ≤ 8 A (külső) lomha |
| Digitális | |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC ±20 % |
| Méretezési működtető áram IC | 3 mA |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Digitális: Kapcsolókimenetek | |
| Maradékfeszültség | 1 V |
| Maximális kapcsolófeszültség | 23 V DC (US - Ua kimenet maradéka) |
| Kapcsolóáram maximum | 500 mA (kimenetenként) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Digitális: Biztonságos digitális kimenetek | |
| Méretezési kimenő feszültség USO | 24 V DC (USO biztonságosból) |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem |
| Rövidzár-védelem | |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Programozó csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 12 |
| INTERFACE rendszer | |
| Csatlakozási mód | Kalapsín-buszcsatlakozó |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Adatok: Hálózati interfész | |
| Kommunikációs protokoll | PROFINET |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Megjegyzés | alagutazott PROFIsafe |
| Átviteli sebesség | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Adatok: Szervizinterfész | |
| Kommunikációs protokoll | Interface-System |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 12 |
| Adatok: Készülékbusz | |
| Kommunikációs protokoll | Interface-System |
| Csatlakozási mód | Kalapsín-buszcsatlakozó |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 76,8 kBit/s |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 107,8 mm |
| Mélység | 113,8 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 () |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -35 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV |
| Légköri kisülés | 8 kV |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Jel | 2 kV (Vizsgálófeszültség) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Jel | 1 kV () |
| 2 kV () | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (Vizsgálófeszültség) |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Szabványok/előírások | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1188207 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7711 |
| Termékkulcs | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 299,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 257 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51