Ethernet APL

Az Ethernet APL lehetővé teszi a készülékek és érzékelők közvetlen kétvezetős Ethernetes csatlakoztatását a folyamattechnikai alkalmazások robbanásveszélyes zónáiban, („terepi Ethernet"). Ez az új kommunikációs infrastruktúra tehát lehetővé teszi az Ethernet átfogó alkalmazását a feldolgozóiparban.
Feldolgozóipari berendezés
Az Ethernet APL switch prototípusa csatlakoztatott érzékelővel

Egyszerű csatlakozás az Ethernethez az APL Field Switch segítségével

Mi az az Ethernet APL?

Az APL az Advanced Physical Layer (fejlett fizikai réteg) kifejezés rövidítése, és az Ethernet hálózatok fizikai adatátvitelének továbbfejlesztését jelenti. Ez a fizikai réteg lehetőséget teremt arra, hogy az Ethernet-adatokat csupán két vezetékéren keresztül át lehessen vinni, az eddig szokásos négy vagy nyolc vezetékér helyett.

Ez a technológia a tiszta kommunikáció mellett opcionálisan lehetővé teszi ugyanazon az érpáron keresztül a csatlakoztatott készülékek tápellátását is.

Az Ethernet APL tehát egyike az egy érpáras Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) többféle megjelenési formájának, és lehetővé teszi az érzékelők közvetlen bekötését úgy, hogy az átfogó kommunikáció a terepen megtett utolsó méterig is megvalósulhat.

Az EtherNet APL jellemzői

Az APL technológia a következő tulajdonságokkal tűnik ki:

  • Nagy távolságok áthidalása: gerincvonalak (trönk) max. 1000 m, leágazások (spur) max. 200 m
  • Alkalmazás robbanásvédett területeken (0., 1. és 2. zónák)
  • Különböző gyártók készülékeinek és rendszereinek együttműködése
  • Lehetőség van számos kiegészítő adat gyűjtésére és elemzésére (Big Data) – új megoldások (pl. megelőző karbantartás) valósíthatók meg a rendelkezésre állás növeléséhez
  • A berendezések kedvező költségű modernizálása a meglévő kábelezés és a jól bevált Ethernet protokollok (pl. EtherNet/IP™, HART-IP, OPC UA és PROFINET) használatának köszönhetően

Mi a különbség az SPE és az Ethernet-APL között?

Az egy érpáras Ethernet különböző technológiákat foglal magában, amelyek különböző adatátviteli sebességeket és kábelhosszakat támogatnak, így különböző alkalmazásokhoz használhatók. Így megkülönböztetjük a 10BASE-T1S, 10BASE-T1L, 100BASE-T1 és 1000BASE-T1 szabványokat.

A különböző Ethernet szabványok adatátviteli sebességeinek és kábelhosszainak összehasonlítása

Az Advanced Physical Layer a 10BASE-T1-L szabványt használja az IEEE 802.3cg részeként, valamint az IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) szabványt (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet, kétvezetős gyújtószikramentes Ethernet), és támogatja a robbanásvédelem módszereit, beleértve a gyújtószikra-mentességet. Az Ethernet APL lehetővé teszi tehát a használatot az Ex területeken is, valamint a nagy, max. 1000 m távolságok áthidalását 10 Mbit/s sebességgel.

Feldolgozóipari létesítmény sejtetve jelzett Ethernet APL hálózattal

Ethernet APL a feldolgozóipari létesítményekben

Hol használják az Ethernet APL-t?

Az Advanced Physical Layer lehetővé teszi a készülékek és érzékelők közvetlen csatlakoztatását a folyamattechnikai alkalmazások Ex területein. A közvetlen Ethernet-integráció révén nincs szükség költséges átjáró-megoldásokra, ha el kell érni a terepi adatokat. Az Ethernet APL ezáltal gazdaságos alapot képez, és úttörő szerepet játszik a folyamatautomatizálás IIoT rendszerei terén. Egyidejűleg új koncepciókat tesz lehetővé, ilyen pl. a NAMUR Open Architecture (NOA) vagy az Open Process Automation Standard (O-PAS™). Az új technológiát tehát különböző felhasználói csoportok hasznosíthatják:

  • Üzemeltetők és felhasználók
  • Az irányító rendszerek szállítói
  • EPC-k és rendszerintegrátorok
  • Készülékgyártók

Egy APL hálózat felépítése

Az Ethernet APL mind a feldolgozóipar kompakt berendezéseiben (pl. gyógyszergyártás, vegyipar), mind kiterjedt létesítményeiben felhasználható. A nagy hatótávolságokhoz a gerincvezeték és leágazások (trönk és spur) topológiát használják.

A terepen installált Ethernet APL switchek alkalmasak a robbanásveszélyes területeken (1. és 2. zóna, vagy 2. divízió) való üzemeltetésre úgy, hogy garantálni lehet a robbanásvédelem valamennyi szigorú követelményének teljesítését a fokozott biztonság vagy a gyújtószikra-mentesség védettségi fokozataival.

A következő ábra a 2022. augusztusában befejeződött Ethernet APL projekt tevékenységein alapuló koncepcionális elrendezést mutatja be.

Interaktív kép: Egy APL hálózat felépítése a feldolgozóipar kiterjedt létesítményei számára
Power Switch
Az Ethernet-APL a Power Switch segítségével köthető össze a kapcsolószekrényben elhelyezett legfelső szinttel. Ehhez betáplálja a teljesítményt, és átviszi az adatkommunikációt egy vagy több gerincvonali portba. A Power Switch ehhez kívülről kapja a tápfeszültséget.
Gerinckábelek
A gerinckábelek nagy teljesítményt kínálnak a készülékek tápellátásához, valamint nagy, max. 1000 méteres kábelhosszakat az APL Field Switchek között az 1. zónában.
Field Switch
A Field Switch APL leágazási (spur) portokkal van ellátva, amelyekre a terepi készülékeket és berendezéseket lehet csatlakoztatni. Az áramellátást Ethernet APL vezetéken (trönk) keresztül vagy kívülről lehet megvalósítani.
Terepi készülékek
A Field Switch segítségével mind a kommunikációs jeleket, mind az energiát el lehet osztani a leágazó vezetékeken keresztül a terepi készülékek között.
Leágazó kábelek
A leágazó kábelek kisebb teljesítményeket visznek át opcionális gyújtószikra-mentességgel, max. 200 méter hosszon a 0. zónában.

A hálózat topológiáját ezenkívül rugalmasan lehet megtervezni úgy, hogy kisméretű elrendezések is megvalósíthatók. A gerincvezeték el is hagyható úgy, hogy az APL switchek az APL leágazási portokat közvetlenül a standard Ethernethez kapcsolják.

Interaktív kép: Kompakt berendezésekhez való APL hálózatok felépítése
Field Switch
A Field Switch APL leágazási (spur) portokkal van ellátva, amelyekre a terepi készülékeket és berendezéseket lehet csatlakoztatni. Az áramellátást Ethernet APL vezetéken (trönk) keresztül vagy kívülről lehet megvalósítani.
Leágazó kábelek
A leágazó kábelek kisebb teljesítményeket visznek át opcionális gyújtószikra-mentességgel, max. 200 méter hosszon a 0. zónában.
Terepi készülékek
A Field Switch segítségével mind a kommunikációs jeleket, mind az energiát el lehet osztani a leágazó vezetékeken keresztül a terepi készülékek között.
Túlfeszültség-védelem
A termékek védelmet nyújtanak a tranziens túlfeszültségek ellen, és így garantálják a fokozott biztonságot és rendelkezésre állást a létesítményben.
Szakcikk letöltése most
Bővebben az Ethernet APL témájáról

Tapasztalja meg az Advanced Physical Layer (APL, fejlett fizikai réteg) technológia előnyeit. A dinamikus feldolgozóiparban az APL megbízható, gyors kommunikációt tesz lehetővé a veszélyes környezetekben, valamint zökkenőmentes Ethernet-integrációt a terepi szinten. Töltse le szakcikkünket, és fedezze fel az APL mindent átalakító potenciálját a digitális korban.

Szakcikk letöltése most
Ethernet APL felirat egy feldolgozóipari létesítmény előtt
APL kapcsolószekrény egy folyamatalkalmazás előtt

Az Ethernet APL termékek már készen állnak a sorozatgyártásra, és már ma használatra készek

Elkötelezettek vagyunk a Ethernet APL területe iránt

2018 és 2022 között a Phoenix Contact együttműködött az Ethernet APL projektben a folyamattechnika többi vezető gyártójával egy olyan kétvezetős Ethernet megoldás megvalósításában, amely megfelel a felhasználók követelményeinek. A PROFIBUS & PROFINET International, FieldComm Group, ODVA és OPC Foundation szabványosítási szervezetekkel együtt az ipari partnerek egy új, nyílt szabványt dolgoztak ki egy új fizikai réteg alapján a folyamatautomatizálás számára.

A Phoenix Contact az Ethernet APL switch első működőképes prototípusait a NAMUR felső szintű ülésén 2019 végén, valamint az ARC Forum keretében 2020 februárjában mutatta be. Az ABB, Endress+Hauser, KROHNE és SAMSON APL-projektpartnerekkel együtt létrehozott NAMUR-installáció a PROFINET protokollt használta arra, hogy adatokat cseréljen egy Ethernet APL switch és a PLCnext technológia segítségével egy HMI és a felhő között. Az ARC Forum keretében bemutatott, az ABB-vel együtt létrehozott megoldás az OPC UA közvetítésével hozta létre a kapcsolatot.

Számos sorozatgyártásra érett APL termék már ma is rendelkezésre áll, és a lista folyamatosan bővül. Győződjön meg róla Ön is!

További új kommunikációs technológiák Átfogó kommunikáció egészen a terepig

Sok testületben és szabványosítási projektben jelenleg is dolgozunk új kommunikációs szabványokon; ilyen pl. az OPC UA, TSN, SPE és 5G. Ezek az új technológiák azonban nem tekinthetők egymástól függetlennek, hanem együtt jelentik a jövő kommunikációját.
,A Phoenix Contact, mint az ipari kommunikációs technika területén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező technológiailag vezető gyártó, részt vesz az összes fontos szabványosítási testület tevékenységében. Ott másokkal együtt alakítjuk ki a jövő gyártóktól független, új kommunikációs szabványát az automatizálás számára.

Tudjon meg többet ezeken az oldalakon az új szabványokról.