2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
Végre vége a bizonytalanságnak és az egymással versengő szabványoknak a gyári automatizálásban. Akár IP20, M8, M12 vagy M12 hibrid – az IEC 63171-7 ED2 (folyamatban) szerinti egységes SPE csatlakozóprofillal Ön is hamarosan kihasználhatja az egy érpáras Ethernet kapcsolat összes előnyét a készülékei számára. Ez a csatlakozóprofil interoperábilis, gyártóktól független és biztos jövőjű. A különböző mechanikai kódolások új rugalmasságot biztosítanak a különböző IEEE szabványokhoz és alkalmazásokhoz - tökéletes a modern gyári automatizáláshoz. Kezdje el a tervezést most, a Phoenix Contact erős partnerrel az Ön oldalán.
Gyártók közötti kompatibilitás az IEC 63171-7 szerinti új szabványnak köszönhetően
A teljes átjárhatóság tervezési biztonságot teremt a jövőbeli alkalmazások számára
Nagy sebességű adatkommunikáció akár 1 Gbit/s sebességgel 600 MHz-en
Akár 52 W effektív teljesítmény a Power-over-Data-Line (PoDL) funkciónak köszönhetően
Nagyobb alkalmazási lehetőségek az akár 1000 méteres hatótávolságnak köszönhetően 10 Mbit/s sebességgel
Az Ön hozzáadott értéke az univerzális plug-in arccal részletesen
Befektetés a biztonságba, a jövőbe és a kompatibilitásba
Az adat- és tápellátás egyetlen kábelre való csökkentése helytakarékos telepítést tesz lehetővé. A kábelezés csökkentett bonyolultsága jelentős megtakarítást eredményez az anyag- és telepítési költségekben is.
Használja ki az innovatív előnyöket: A Phoenix Contact olyan partnerre támaszkodhat, aki vezető szerepet játszott az SPE és a szabvány fejlesztésében, és alakítja az iparágat.
Kompakt kialakításának és hibrid interfészének köszönhetően a szabvány támogatja az eszközök és rendszerek miniatürizálását, ami döntő előny a modern ipari és IoT-alkalmazások számára.
Termékek
Indítójel az új generációnak: IP20 és M12 jönnek
Az első dugaszolható csatlakozók 2026 folyamán lesznek elérhetőek - a bevált IP20-as formátumban és robusztus M12-es változatban ipari alkalmazásokhoz. Csapatunk intenzíven dolgozik a sorozatgyártáson. Így biztosítjuk, hogy a piacra lépéskor magas minőséget és megbízhatóságot élvezhessen. A többi formatervezési minta fokozatosan kerül át az új, egységes szabványra.
Kezdje el most: Tudja meg időben, és szerezzen előnyt az első elérhető SPE dugaszolható csatlakozókkal - amelyek alkalmasak a gyári automatizáláshoz és az ipari kommunikációhoz.
M12-es hibrid csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Adattálya képezi az új csatlakozófelület alapját: az egy érpáras Ethernethez készült M12-es hibrid csatlakozó kompakt formátumban egyesíti az adat- és energiaátvitelt. A helytakarékos, két érintkezővel rendelkező adatelem nagyobb teljesítmény átvitelét teszi lehetővé minimális beépítési hely mellett. A hibrid megoldás az adatok és a tápellátás külön dugaszolható csatlakozói helyett nagyobb rugalmasságot és hatékonyabb ellátást biztosít.
A bevált SPE-portfólió - a jövőben is rugalmasan felhasználható
Továbbra is hozzáférhet az összes meglévő dugaszolható csatlakozóhoz és alkatrészhez az egy érpáras Ethernethez: Meglévő portfóliónk továbbra is számos alkalmazásban kínál kipróbált és bevált megoldásokat az egy érpáras Ethernet-kommunikációhoz.
Az IEC 63171-7 szabvány lehetővé teszi, hogy az üzemi automatizálás területén a legkülönbözőbb alkalmazások integrálhatók legyenek egy szabványosított adattároló alapján. Ez új lehetőségeket teremt az eszközök ipari hálózatokba való közvetlen integrálására.
Tipikus alkalmazási területek: A robotikában az IEC 63171-7 szabványnak megfelelő dugaszolható csatlakozók kompakt és nagy teljesítményű interfészeket kínálnak a tápellátáshoz és az adatkommunikációhoz.
Érzékelők és működtetők: a terepi eszközök közvetlenül az Ethernet hálózatba integrálhatók - átjárók és médiazavarok nélkül.
Épületgépészet: A világítási rendszerek, a beléptető rendszerek vagy a légkondicionáló egységek számára előnyös a kompakt kábelezés és az egyszerű hálózati csatlakozás
Kompaktan elmagyarázva: Az új SPE plug-in arc az ipari kommunikációban
Ismerje meg első kézből, hogyan forradalmasítja az új, egységes SPE-szabvány az ipari kommunikációt. Verena Neuhaus és Tim Kindermann a Phoenix Contact SPE-szakértői csapatából elmagyarázzák az új illesztőfelület előnyeit, betekintést nyújtanak a fejlesztésbe, és megmutatják, hogyan készítheti fel vállalatát optimálisan a jövőre.
Ha hozzánk fordul, a legjobb SPE-partner áll Ön mellett. Phoenix Contact nem csupán innovatív megoldásokat kínál Önnek. Átfogó támogatást és szakértelmet is kap a projektek sikeres megvalósításához.
GYIK az új egy érpáras Ethernet-szabványról
Az IEC 63171-7 szabványnak megfelelő SPE első alkalommal biztosítja a valódi kompatibilitást a gyártóhatárok között, és csökkenti a vállalat tervezési kockázatait.
Az IP20 és az M12-es dugasz 2026-ban várható. Javasoljuk, hogy már most kezdje el a tervezést. A tervek szerint további terveket is átültetnek az új szabványba.
Phoenix Contact az új szabvány kezdeményezője és aktív társtervezője - Ön profitálhat tapasztalatainkból és innovatív erőnkből.
Az új beépülő felület egyszerűsíti az integrációt, növeli a kompatibilitást és még rugalmasabb felhasználást tesz lehetővé számos alkalmazásban.
Nem, jelenleg nem tervezzük a meglévő termékcsaládok megszüntetését. Továbbra is hozzáférhet az összes korábbi dugaszolható csatlakozóhoz és komponenshez.
Igen, megoldásainkat úgy terveztük, hogy Ön rugalmasan és párhuzamosan használhassa meglévő és új termékeit a rendszerében.