Az egy érpáras Ethernettel foglalkozó tanácsadó csapatunk

Átfogó szolgáltatások és tanácsadási szolgálat

Az SPE tulajdonságai innovatív többletértéket kínálnak a korszerű kommunikációs infrastruktúrák számára. Tapasztalja meg Ön is azt, hogy hogyan fejleszt ki Önnel együtt Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas és Tim Kindermann tanácsadó csapatunk tagjaként egyedi megoldásokat a digitalizálás kulcstechnológiája, az egy érpáras Ethernet terén.

TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE MOST
Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas és Tim Kindermann, az SPE szakértői

Tanácsadó csapatunk

A Phoenix Contact már korán elkezdett az egy érpáras Ethernet (single pair Ethernet, SPE) nagy lehetőségeivel foglalkozni. Ezért szakértőink elegendő tapasztalattal rendelkeznek az SPE alkalmazási lehetőségeivel és követelményeivel kapcsolatban, így átfogó és egyéni tanácsadást és megoldásokat tudnak Önnek felkínálni.

Verena Neuhaus, a Phoenix Contact Data Connectors részlegének termékmarketing-menedzsere

Verena Neuhaus A Phoenix Contact egy érpáras Ethernet termékmenedzsere

„A Data Connectors részleg termékmarketing-menedzsereként jól ismerem az egy érpáras Ethernet témakörét. A Phoenix Contactnál feladataim közé tartozik mind a hosszú távú termékstratégiák koncepciójának kidolgozása, mind a PR és marketing tevékenységek, például szakmai beszámolók elkészítése vagy szakértői megbeszélések megszervezése. A SPE terén megszerzett tapasztalataim alapján pontosan ismerem a célzott tanácsadás fontosságát ügyfeleink számára, egészen a betervezési támogatásig."

Guadalupe Chalas, a Phoenix Contact USA termékmarketing-specialistája

Guadalupe Chalas A Phoenix Contact USA termékmarketing-specialistája,

„Én felelek a Phoenix Contact adatátviteli kínálata körüli tudás közvetítéséért, beleértve SPE termékeinket és szolgáltatásainkat − mind a szervezeten belül, mind azon kívül. A vállalaton belül fokozom az SPE-megoldásainkkal kapcsolatos tudatosságot az értékesítő és marketing csapatainknak, valamint a műszaki támogató részlegnek tartott képzésekkel, beleértve az ügyféllátogatásokat is. Ügyfeleinket és partnereinket is tájékoztatom ezekről a témákról, többek között technológiai hírlevelekkel, webináriumokkal és specifikus alkalmazásokra vonatkozó termékajánlatokkal."

Tim Kindermann, az egy érpáras Ethernet termékmenedzsere

Tim Kindermann Az egy érpáras Ethernet termékmenedzsere,

„Részlegeken átivelő együttműködés SPE fejlesztési projektekben, a termékkínálat menedzselése vagy egyedi szolgáltatások ügyfeleinknek: termékmenedzserként és a cégeket összefogó Single Pair Ethernet Alliance igazgatósági tagjaként teljes SPE-témájú szaktudásomat mozgósíthatom ezen technológia további előmozdítása érdekében."

A mi tudásunk az egy érpáras Ethernet terén


A technológia bővítése szakértőink tudásával és tapasztalatával

Nézze meg a videót, hogy megtudja, csapatunk mennyire lelkesedik az SPE technológia iránt, és hogyan fejleszti tovább.
Az egy érpáras Ethernet a modern ipari üzemek nélkülözhetetlen részévé vált. Legyen szó az érzékelők költséghatékony és helytakarékos csatlakoztatásáról vagy az egységes hálózati infrastruktúrával szemben támasztott követelmények teljesítéséről: jövőorientált vállalatként nemzetközi know-how-nkkal segítjük az SPE-technológia meghatározását és fejlesztését.

Verena Neuhaus (jobbra), a Phoenix Contact munkatársa egy ügyféllel folytatott beszélgetés közben

Az Ön professzionális partnere az SPE integrációja terén

Sok olyan további terület van, ahol az egy érpáras Ethernettel megvalósított IP-alapú hálózatok észszerű kiegészítést vagy új konstrukciójú megoldásokat jelenthetnek – ilyen elvileg minden olyan alkalmazás, amelyeknél átfogó és IP-alapú kommunikációra van szükség, nagy hatótávolságok és korlátozott helykínálat mellett.

Átfogó tapasztalataink alapján innovatív megoldásokat tudunk Önnek felkínálni. Jól kiismerjük magunkat a különböző készülékinterfészek terén ugyanúgy, mint az aktív hálózati összetevők kábelezése témájában – a terepi érzékelőktől egészen az irodai PC-kig. Ennek a kulcstechnológiának a lehetőségei hatalmasak. A Phoenix Contact szakismereteket, eszközöket és szolgáltatásokat kínál Önnek ahhoz, hogy az egy érpáras Ethernet az Ön területén is a jövő kihívásainak megfelelően alkalmazható legyen. Vegye fel a kapcsolatot velünk, ha pontosan illeszkedő megoldást keres.

Egy SPE M8-as dugaszolható csatlakozó bedugása a szenzor/aktor dobozba

Sokoldalú alkalmazhatóság max. 1000 méter távolságú összeköttetéseknél

A mindezidáig a különböző iparágakban használt Ethernet-megoldások hagyományosan két érpárat igényeltek. Sőt, a gigabites Ethernetnél és a nagyobb adatátviteli sebességeknél négy érpárra volt szükség. Az egy érpáras Ethernet ezzel szemben csupán egyetlen érpárral működik, amelyen mind az adatok, mind a teljesítmény átvihető.

Még a legszigorúbb követelményeket támasztó feladatoknál is elegendőek az adatátviteli sebességek: az 1000 m-es maximális átviteli távolsághoz tartozó 10 Mbit/s sebességtől egészen a 40 m-es maximális távolsághoz tartozó 1 Gbit/s sebességig. Ezáltal az SPE olyan alkalmazási területeken is használható, amelyeket mindeddig az adatátviteli sebességek, a hatótávolságok és a zökkenőmentes kommunikáció korlátai sújtottak.

A hagyományos Ethernetes megoldásokat a pont-pont összeköttetések 100 m-es maximális távolsága korlátozza. Nagyobb távolságok esetén, például az ipari létesítményeknél eddig jelismétlőket vagy switcheket kellett beépíteni – ezek olyan zavarérzékeny interfészek, amelyek karbantartási ráfordításokat is igényelnek. Az egy érpáras Ethernet ezzel szemben lehetővé teszi a készülékek egyetlen kábellel való összekötését kb. 10 Mbit/s sebességgel és max. 1000 m távolságot áthidalva, és opcionálisan a Power over Data Line (PoDL, táplálás az adatvezetéken keresztül) technológia használatát is. Ezáltal a specifikus terepibusz-technológiák is helyettesíthetők SPE-megoldásokkal. Szakértőink készen állnak arra, hogy meghatározzák és megvalósítsák az Ön számára az optimális konfigurációt.

Az egy érpáras Ethernet forradalmasítja az Ethernet-alapú kommunikációt, legfontosabb előnyei a csekély kábelezési ráfordítások, a nagy távolságok és a nagy adatátviteli sebességek. Ezáltal az SPE úttörő szerepet játszik a holnap IIoT-technikájának előkészítésében.

Tim Kindermann, a Data Connectors/Field Device Connectors részleg termékmenedzsere és a Single Pair Ethernet Alliance igazgatóságának tagja
Tim Kindermann, a Data Connectors/Field Device Connectors részleg termékmenedzsere és a Single Pair Ethernet Alliance igazgatóságának tagja
Tim Kindermann, a Phoenix Contact termékmenedzsere SPE M8-as dugaszokkal

A hézagmentes adatkommunikációhoz: max. 1 Gbit/s sebesség, sőt több

A különböző rendszerek összekötésére szolgáló átjárókkal ellátott összetett hálózatokat az egy érpáras Ethernettel átfogóan lehet felépíteni, és egységes Ethernet szolgáltatásokkal lehet üzemeltetni. A 10 Mbit/s és 1 Gbit/s közötti átviteli sebességek révén az SPE képes a legkülönbözőbb alkalmazások követelményeinek megfelelni. Ezenkívül az IEEE 802.3 konzorcium jelenleg is tárgyal további, nagyobb adatátviteli sebességű SPE szabványokról: 10 Gbit/s, sőt gyorsabb rövid távolságoknál (<15 m), valamint 100 Mbit/s ill. 1 Gbit/s max. 300 m távolságokhoz. Ezek az új szabványok további lehetőséget nyitnak az SPE számára további alkalmazási területekhez.

Az ipari létesítményekben eddig például gyakran egy Ethernet hálózat, valamint nagyobb számú terepibusz-rendszer volt megtalálható a terepi szinten. Az ipari dolgok internete (industrial internet of things, IIoT) elterjedésével a terepi buszokat fokozottan hatékonyabb kommunikációs rendszerekre cserélik. Hasonló eltolódás figyelhető meg minden olyan területen, ahol hézagmentes kommunikációra van szükség az érzékelők és/vagy a hálózatok között. Az ilyen alkalmazási céloknál a zökkenőmentes, biztonságos adatösszeköttetés döntő fontosságú. Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal annak érdekében, hogy együtt megtaláljuk a megfelelő innovatív SPE-megoldást az Ön vállalata számára.

Mi segítünk ügyfeleinknek a készülékeknél és alkalmazásoknál az SPE-megoldásokra való átállás és betervezés során, és ezáltal elősegítjük a dolgok internetének jövőbeli elterjedését.

Tim Kindermann, a Data Connectors/Field Device Connectors részleg termékmenedzsere és a Single Pair Ethernet Alliance igazgatóságának tagja
Tim Kindermann, Phoenix Contact, a Data Connectors/Field Device Connectors részleg termékmenedzsere és a Single Pair Ethernet Alliance igazgatóságának tagja
Verena Neuhaus, a Phoenix Contact egy érpáras Ethernet termékmenedzsere beköt egy SPE M8-as dugaszolható csatlakozót

Kedvező költségű gyárautomatizálás és helytakarékos robotok

Már ma is egy átlagos gyárban naponta körülbelül egy terabájtnyi adat keletkezik – és ez növekvő tendenciát mutat. Az ilyen nagy adatmennyiségek hatékony kiértékeléséhez elengedhetetlen a folyamatos kommunikáció. Itt az egy érpáras Ethernet gondoskodhat az érzékelőktől a felhőig terjedő átfogó hálózatba kötésről. A folyamatosan növekvő számú érzékelők és az egyre intelligensebb végkészülékek szempontjából is az SPE ideális kábelezést kínál – egyszerű, biztonságos, kompakt és költséghatékony: az infrastruktúrák felépítésekor az SPE-megoldások a jövőben lényegesen kedvezőbbek lesznek, mint a manapság szokásos busz- és Ethernet-összetevők.

Az egy érpáras Ethernet a robotok alkalmazásánál is sok előnyt kínál. A terepibusz-rendszerekénél nagyobb adatátviteli sebességek révén az SPE lehetővé teszi a megbízható kommunikációt a robot és a vezérlőegység között, megnövelt mintavételi gyakorisággal és nagyobb adatmennyiségekkel. Ehhez társul még az egyszerűbb kábelezés úgy, hogy az adatok és az energia közös pályán vezethető. A kábelek és interfészek számának csökkentése hozzájárul a kevesebb anyagfáradás miatti kieséshez, a gyorsabb hibajavításhoz és az egyszerűbb karbantartáshoz. A kisebb hajlítási sugár révén az SPE ezenkívül lehetővé teszi a robotkezelés kialakításának optimalizálását is. Szakértőink szívesen ellátják Önt tanácsokkal az SPE ipari hálózatokban és automatizálásban fennálló alkalmazási lehetőségeiről.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT
Használja ki Ön is az egy érpáras Ethernet terén szerzett tapasztalatainkat

Szakértőink készen állnak az egy érpáras Ethernettel kapcsolatos valamennyi kérdés megválaszolására. Lehetőségünk volt már sok ügyfél támogatására a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használható termékekkel és egyedi megoldásokkal. Forduljon hozzánk bizalommal!

TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE MOST
Tim Kindermann, Verena Neuhaus és Guadalupe Chalas: SPE tanácsadó csapatunk
A Single Pair Ethernet System Alliance logója; ez a szervezet a vezető technológiai vállalatok összefogásával jött létre

A Single Pair Ethernet System Alliance

A Phoenix Contact más vezető technológiai vállalatokkal szövetkezett az SPE System Alliance szervezetben. A partnervállalatok összesítik az egy érpáras Ethernetről megszerzett ismereteiket, és célirányosan kicserélik azokat egymás között. Ennek során azt a közös célt követik, hogy előmozdítsák az SPE technológiát az Industrial Internet of Things (IIoT, a dolgok ipari internete) felhasználásánál és minden más alkalmazási területen.

Dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez

Dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez

Szerezzen áttekintést a kompakt készülék- és dugaszolható kábelcsatlakozók terén kínált átfogó termékválasztékunkról, és mélyedjen el az SPE technológiában.