Iránymutató adatvonali csatlakozók intelligens hálózatokhoz

A Phoenix Contact első osztályú adatkapcsolatokat kínál az intelligens készülékek hálózatba kötéséhez. Megbízható adatvonali csatlakozóink garantálják az összes kommunikációs résztvevő biztos jövőjű hálózatba kötését. Használja termékválasztékunkat az Ön alkalmazásához. Tesztelje mintaként megküldött adatvonali csatlakozóinkat.
Első osztályú adatkapcsolatok okos hálózatokhoz

Megbízható termékek a stabil adatátvitelhez

Ipari Ethernet, optikai kábeles technológia, 5G: a terepi alkalmazások csatlakozástechnikájával szembeni követelmények folyamatosan szigorodnak. A készülékeket egyre inkább hálózatba kötik, és az interfészek száma is növekszik. Az adatkapcsolat képezi a nagy adatátviteli sebességek és a stabil kapcsolatok alapját. Az adatátvitel minősége az összes kábel és csatlakozó együttműködésétől függ. A moduláris és szabványosított dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően Ön is rugalmasabban és hatékonyabban tervezhet automatizálási megoldásokat a valós idejű kommunikációhoz. A Phoenix Contact a megfelelő csatlakozókat kínálja Önnek a készülék- és terepi alkalmazásokhoz.

Szakcikk az adatkapcsolatokról

Szakcikkeink áttekintése

A gyors és megbízható adatkapcsolatok elengedhetetlenek a zökkenőmentes kommunikációhoz. Whitepaperjeink érthető szakértelmet nyújtanak olyan témákban, mint például

  • NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó
  • A jelintegritás javítása
  • Adatátvitel klasszikus NYÁK csatlakozástechnikával
  • Az egy érpáras Ethernet teljesítményspektruma

Töltse le ingyenesen a fehér könyveket, és maradjon tájékozott.

Minden kommunikációs interfész jövőálló hálózatba kötése A Phoenix Contact a legnagyobb adatátviteli termékválasztékot kínálja Önnek.

Interaktív kép: A kommunikációs interfészek hálózatba kötése
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
A NYÁK-NYÁK csatlakozókkal valósítson meg Ön is egyedi elrendezéseket a különböző kialakítású, rakatolási magasságú és pólusszámú nyomtatott áramköri lapokból, 0,635 mm és 2,54 mm közötti rasztermérettel.
Ugrás a terméklistához
 Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
RJ45 adatvonali csatlakozók
Ön az adatvonali csatlakozókkal rugalmas, egységes adatátviteli megoldásokat valósíthat meg. Húzzon hasznot a sokféle kialakításból, kódolásból és csatlakozóprofilból.
Ugrás a terméklistához
RJ45 adatvonali csatlakozók
M8-as dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
Az egy érpáras Ethernet hálózatokhoz való M8-as dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók gondoskodnak a hatékony adatátvitelről.
Ugrás a terméklistához
M8-as dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
Koaxiális dugaszolható csatlakozók
A dugaszolható koaxiális csatlakozók optimális készülékmegoldásokat tesznek lehetővé a WLAN, Bluetooth, LTE vagy 5G jelek átvitelére. Konfekcionált kábelek is kaphatók.
Ugrás a terméklistához
Koaxiális dugaszolható csatlakozók
M8-as és M12-es kerek csatlakozók
A nyomtatott áramköri lapokra szerelhető M8 és M12 méretű kerek csatlakozók számos csatlakozási lehetőséget kínálnak hullám-, THR-és SMT-forrasztási eljárásokhoz.
Ugrás a terméklistához
M8-as és M12-es kerek csatlakozók
Optikai kábel – adó-vevő
Az adó-vevőkkel, kalitkákkal és NYÁK csatlakozástechnikával Ön is megvalósíthatja a jövőálló adatátvitelt optikai kábeleken keresztül.
Ugrás a terméklistához
Optikai kábel – adó-vevő
D-SUB dugaszolható csatlakozó
A robusztus D-SUB lengő csatlakozóházak és D-SUB érintkezőtartók átfogó termékválasztékával a Phoenix Contact optimális megoldásokat kínál a buszrendszerek bevált kábelezéséhez.
Ugrás a terméklistához
D-SUB dugaszolható csatlakozó
HDMI dugaszolható csatlakozók
A kiváló minőségű HDMI A típusú csatlakozók optimálisan alkalmasak a védett alkalmazások audió- és videóadatainak, valamint Ethernet jeleinek (HEC) megbízható átvitelére.
Ugrás a terméklistához
HDMI dugaszolható csatlakozók
USB dugaszolható csatlakozók
A Phoenix Contact USB nyomtatott áramköri csatlakozókat és patchkábeleket kínál. Az A és C típus USB 2.0, valamint USB 3.2 1. gen. / USB 3.0 változatban kapható.
Ugrás a terméklistához
USB dugaszolható csatlakozók
IP20 védettségű dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Az IP20 védettségű nyomtatott áramköri csatlakozók és az egy érpáras Ethernet ONEPAIR sorozatú patchkábelei ideálisan alkalmazhatók hatékony adatátvitelre a gyár- és épületautomatizálás területén.
Ugrás a terméklistához
IP20 védettségű dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Ethernetes dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók a készülékek és az Ipar 4.0 alkalmazásai közötti nagysebességű adatcseréhez.
Ugrás a terméklistához
Ethernetes dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
NYÁK csatlakozástechnika az Ethernet APL számára
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók a kétvezetős Ethernet átfogó alkalmazásához a folyamattechnikai alkalmazások robbanásveszélyes zónáiban.
Ugrás a terméklistához
NYÁK csatlakozástechnika az Ethernet APL számára
PROFINET nyomtatott áramköri kapcsok
A PROFINET-alkalmazások nyomtatott áramköri kapcsai számos alkalmazásban, például a folyamatautomatizálásban is használhatók a rögzített csatlakozáshoz.
Ugrás a terméklistához
PROFINET nyomtatott áramköri kapcsok
EtherCAT P dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Az EtherCAT P lehetővé teszi a négyeres szabványos kábelek alkalmazását az adatok és egyidejűleg a teljesítmény átvételére.
Ugrás a terméklistához
EtherCAT P dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Ingyenes minta
Rendelje meg saját személyes mintacsomagját

Tesztelje dugaszolható adatvonali csatlakozóinkat a gyakorlatban. Ehhez állítsa össze saját személyes mintacsomagját a különböző mintákból.

Minta megrendelése most
A data connectivity megjelenítése

Ideális alkalmasság ezekhez az alkalmazásokhoz

Vezérlők és házak
Felügyeleti kamera
Motorvezérlők
5G router
Tápellátások
Kijelzők
Fotocellák

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Mi értjük az Ön jövőálló adatátvitellel kapcsolatos kihívásait: tanácsot adunk a készülékinterfészéhez leginkább illeszkedő megoldás kiválasztásához

  • Kiváló minőségű dugaszolható csatlakozók: a megbízható, sok évig tartó készülékkommunikációhoz

  • __Több egyediség:__az Ön ügyfélspecifikus cikkének előállítása csupán pár napba kerül

  • Tervezési támogatás: letölthető CAx fájlok és mintaszolgáltatás a gyors csatlakozási megoldásokhoz

  • __Minden kommunikációs interfész jövőálló hálózatba kapcsolása: __a termékválaszték és a trendtechnológiák (pl. SPE) folyamatos továbbfejlesztése

Az intelligens csatlakozási megoldások igen nagy hatással vannak a telepítés, a karbantartás és a fenntartás költségeire. Ezért a passzív komponensek is fontos szerepet játszanak az intelligens készülékekben.

Torsten Janwlecke, a Phoenix Contact ügyvezető igazgatója és a Business Area Device Connectors üzletág elnöke
Torsten Janwlecke, a Phoenix Contact ügyvezető igazgatója és a Business Area Device Connectors üzletág elnöke