Nagy jelintegritás

Szimulációk és mérések segítségével optimalizáljuk a jelintegritást. Érje el Ön is a nagy jelintegritást az innovatív termékek és az átfogó betervezési támogatás révén.
Munkatársak az Ipar 4.0-hoz való adatvonali csatlakozóval

Ismerje meg jelintegritással foglalkozó szakértőinket

Mérnökeink és specialistáink a Phoenix Contactnál nap mint nap az adatvonali csatlakozók optimalizálásán dolgoznak az Ipar 4.0 céljaiért. Az a legjobb, ha ezt az Önnel folytatott közvetlen információcsere keretében tehetik. Bemutatjuk az optimalizált jelintegritás megoldóembereit és azt is, ahogyan nap mint nap dolgoznak ezen.

Arndt Schafmeister, a Phoenix Contact fejlesztője

Arndt Schafmeister A Phoenix Contact fejlesztőmérnöke

„Az én feladatom a dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók fejlesztése. Ennek során a lehető legjobban össze kell hangolnom az elektromechanikai követelményeket a célalkalmazás követelményeivel. A középpontban tehát nem a jelintegritás áll minden áron, hanem az alkalmazásnak megfelelő olyan dugaszolható csatlakozók kifejlesztése, amelyek megfelelnek további követelményeknek is, ilyenek például a költségek, a beépítési tér és a gyárthatóság.

Ilyen módon támogatom ügyfeleinket a leginkább alkalmas dugaszolható csatlakozók kiválasztásában. Tanácsokat is adok nekik arról, hogy hogyan integrálhatják ezeket a dugaszolható csatlakozókat optimális módon az adott rendszerükbe."

Sebastian Stamm, a Phoenix Contact fejlesztője

Sebastian Stamm A Phoenix Contact fejlesztőmérnöke

„Munkaterületem hidat képez a dugaszolható adatvonali csatlakozók mechanikai és elektromos fejlesztése között. Tevékenységeim közé tartozik a koncepció kifejlesztése, a nagy jelintegritású dugaszolható csatlakozók optimalizálása, az átviteli tulajdonságok mérése és szimulációja, valamint mindezek összeegyeztetése a szabvány követelményeivel."

Megoldóembereink interjú közben

Munkatársak a jelintegritást szolgáló termékekkel

Szakcikk a jelintegritásról

A szakcikkből megtudhatja, hogy milyen szerepet játszik a jelintegritás a teljesítőképességben, és milyen tényezők befolyásolják a dugaszolható csatlakozó impedanciáját.

Így optimalizáljuk a jelintegritást a gyakorlatban


Sebastian Stamm, a Phoenix Contact fejlesztőmérnöke egy adatgörbét mutat

Az Ipar 4.0 hálózatba kötött készülékeket és emiatt több interfészt igényel

A csatlakozástechnika teljesítőképességével szembeni követelmények egyre csak növekednek. A korszerű készülékek fokozódó hálózatba kötésével nő az interfészek száma is. A cél a lehető legkevesebb káros hatásnak kitett adatátvitel. Ez nagymértékben függ az összes kábel és csatlakozó-alkatrész együttműködésétől.

A csatlakozók egyik jelintegritással közvetlenül összefüggő tulajdonsága az impedancia. A dugaszolható csatlakozók előírt impedanciája a dugaszolható csatlakozós alkalmazás átviteli technológiájától függ. Az előírt impedanciától való eltérés hatására az adatjel visszaverődik az adóhoz. Ha a visszaverődések túl nagyok, akkor a visszavert és a küldött jelek szuperponálódnak. Ennek következménye az adatátvitel minőségének leromlása. Arndt Schafmeister és Sebastian Stamm feladata pontosan ennek a megakadályozása.

Kézben tartott dugaszolható csatlakozók

A dugaszolható csatlakozók impedanciája sokféle tényezőtől függ

A dugaszolható csatlakozók impedanciáját olyan tényezők befolyásolják, mint az anyagválasztás, a geometria és a jelvezető alkatrészek elrendezése. További tényező a frekvencia, vagyis az alkalmazott átviteli technológia szintátmeneti ideje. Ez alkalmazásfüggő, és a dugaszolható csatlakozó gyártója nem képes befolyásolni.

A dugaszolható csatlakozók impedanciája szempontjából nem lehet általános érvényű kijelentéseket tenni a legjobb geometriáról, anyagokról vagy alkatrész-elrendezésről, mivel alapvetően az átviteli technológiák névleges impedanciáját és a szintátmeneti időket is figyelembe kell venni. Ami az egy érpáras Ethernethez való dugaszolható csatlakozók konstrukciójánál előnyös, az a NYÁK-NYÁK csatlakozóknál végzetes kritérium lehet.

A szinte ideális adatátvitel az Ipar 4.0 alfája és ómegája. Ismeri Ön a saját fel nem használt lehetőségeit?

Arndt Schafmeister, fejlesztőmérnök
Arndt Schafmeister, a Phoenix Contact fejlesztőmérnöke
Insertion-loss összehasonlítás az FP 0,8 sorozatú, árnyékolt és nem árnyékolt NYÁK-NYÁK csatlakozóknál

Insertion-loss összehasonlítás az FP 0,8 sorozatú, árnyékolt és nem árnyékolt NYÁK-NYÁK csatlakozóknál

Átfogó tapasztalat az egyedi optimalizáló rutinokkal

A NYÁK-NYÁK csatlakozók szimulációjánál általában a különbözeti jeleknél 100 Ω, a single-ended jeleknél 50 Ω impedancia-környezetet alkalmazunk. A nagy jelintegritás akkor jön létre, ha az összetevők impedancia-viselkedése a lehető legkevésbé tér el ettől az előírt impedanciától. Szimulációink elő vannak készítve az ilyen szokásos paraméter-beállításokhoz és érintkezőkiosztásokhoz – az eredményeket rövid időn belül az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

A betervezési támogatás keretében szimulációinkat egyedi paraméterek alapján végezzük el az Ön számára, tanácsokat adunk Önnek a dugaszolható csatlakozók optimális kombinációinak kiválasztásához, és javaslatot teszünk a megfelelő érintkezőkiosztásokra. Ennek során az Önnek megfelelő impedanciákat és szintátmeneti időket ugyanúgy figyelembe lehet venni, mint az áthallások formájában jelentkező zavaró hatásokat, amelyeket az ugyanabban a dugaszolható csatlakozóban vezetett egyéb jelek, vagy a nyomtatott áramköri lapon található további alkatrészek zavarai okoznak. Az egyéb alkatrészek által okozott zavaró hatásoknál alkalmazható az elektromos és mágneses mezők figyelembe vétele és szimulációja. Az árnyékolt dugaszolható csatlakozók segítenek az ilyen zavaró hatások csökkentésében, vagy akár teljes megszüntetésében.

Betervezési támogatási munka a számítógépen

Egyedi támogatás az optimális megoldásokhoz és termékekhez

Az Öntől kapott értékek alapján megkezdjük a szimulációkat, és ezekből javaslatokat vezetünk le a megfelelő cikk-kombinációkhoz és érintkezőkiosztásokhoz. Tájékoztatjuk Önt az eredményekről, megválaszoljuk a kérdéseit, és végül megfelelő dokumentációt bocsátunk az Ön rendelkezésére.

Ezek az egyedi szimulációk általában néhány napon belül megvalósíthatók. Mérnökeinknek ehhez az Ön alkalmazásának olyan adataira van szükségük, mint pl. a nyomtatott áramkörök elrendezése a készülékben, az adatátvitel fajtája vagy a rendszer előírt impedanciája. Különösen a nyomtatott áramkörök elrendezése terén kínálnak nagy rugalmasságot a dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók. Ezekkel lehetségesek az emeletes, egy síkba eső és hátlap elrendezések a nyomtatott áramköri lapok különböző távolságaival, valamint az előszerelt szalagkábelek csatlakoztatásai.

Különösen fontos számunkra a közvetlen információcsere. Ennek keretében a korábbi projekteknél újra és újra váratlan optimalizálási lehetőségek adódtak a jelintegritás szempontjából, pl. egy alternatív érintkezőkiosztás vagy árnyékolt dugaszolható csatlakozások alkalmazása révén. Örömmel támogatjuk Önt készülékei kifejlesztésében.

Vegye fel velünk a kapcsolatot
Ön is létrehozhatja saját szimulációját velünk

Kérjen ajánlatot saját egyedi szimulációjáról, ha nem létezik vonatkozó szabvány. Számos ügyfelet támogathattunk már a megfelelő dugaszolható csatlakozó alkalmazásba való illesztésével. Forduljon hozzánk bizalommal!

Ajánlatkérés a szimulációról most
Arndt Schafmeister a Phoenix Contact laboratóriumában
Data Connectivity Visual

Első osztályú adatkapcsolatok okos hálózatokhoz

A Phoenix Contact az Ön kulcsfontosságú partnere a megbízható adat-összeköttetések terén. Válassza Ön is a megbízható adatvonali csatlakozókat a kommunikáció valamennyi résztvevőjének biztos jövőjű hálózatba kötéséhez.