2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Kulcstechnológia a digitális világunkhoz - Single Pair Ethernet (SPE)
Tudj meg többet🚀 → Az egypáras Ethernet technológia alapelvei → Teljesítményszintek és alkalmazási területek → Tanácsadás és szolgáltatási szakértelem egyetlen forrásból
Egy érpáras Ethernet
A készülékek átfogó kommunikációja a szenzortól a felhőig
A Single Pair Ethernet (SPE) lehetővé teszi az Ethernet átvitelét egyetlen érpáron keresztül, és így lehetővé teszi az érzékelők kedvező költségű és helytakarékos csatlakoztatását. Lehetővé válik az átfogó IP-alapú kommunikáció egészen a terepi szintig. Az adatátvitel mellett az egy érpáras Ethernet technológia a PoDL (Power over Data Line) révén a végkészülékek egyidejű áramellátását is lehetővé teszi. Az egy érpáras Ethernet megfelel az egységes hálózati infrastruktúra követelményeinek, amely az Ipar 4.0 és a dolgok ipari internete (IIoT) alapja.
A Single Pair Ethernet (SPE) az ipari adatátvitel egyik megatrendje. Az SPE tudatosan nem definiál új átviteli sebességeket és távolságokat, hanem az alkalmazáshoz illeszkedően csökkentett kábelezés szabványos kereteit teremti meg.
Tim Kindermann, a Phoenix Contact egy érpáras Ethernet-szakértője
Az egy érpáras Ethernet technológia jellemzői
Mi az az egy érpáras Ethernet?
A hagyományos Ethernet, amely már az automatizálási piramis minden felsőbb szintjét összeköti, gyakran alkalmatlan a legalsó, a terepi szint bekötésére. A telepítés gyakran túl sok ráfordítást igényel, vagy a maximális távolságok nem elegendőek. Az SPE technológia ezen a ponton döntően kibővíti a hagyományos Ethernet teljesítményprofilját.
Az egy érpáras Ethernet a fizikai réteg egy másik formája. Míg korábban két sodort érpárra volt szükség a Fast Ethernet (100 Mbit/s), vagy négy sodort érpárra a gigabites Ethernet átviteléhez, a Single Pair Ethernet csupán egyetlen sodort érpáron (single pair) keresztül teszi lehetővé az adatátvitelt. Ez új lehetőségeket teremt a kompakt készülékek, szenzorok és aktorok közvetlen terepi szintű csatlakoztatására. A megvalósításhoz nincs szükség további alrendszerekre vagy átjárókra. Az SPE tehát az Ethernet könnyű és anyagtakarékos továbbfejlesztése számos jelenlegi és jövőbeli alkalmazási területen.
Átfogó Ethernet az utolsó méterig
Az IP20 és IP67 védettségű egy érpáras Ethernet dugaszolható csatlakozók max. 1 Gbit/s átviteli sebességet és max. 1000 m hatótávolságot is elérhetnek. A videó ezeket és más jellemzőket és előnyöket tömören mutatja be Önnek.
Átfogó IP-alapú kommunikáció a terepi szinttől a felhőig
Jövőbiztos hálózati infrastruktúra az Ethernet-alapú kommunikációnak köszönhetően
A meglévő megoldásokkal közvetlenül összehasonlítva az Ethernet a TCP/IP-vel és az időérzékeny hálózattal (, Time Sensitive Networking, TSN) lehetővé teszi a valós idejű adatátvitelt, lényegesen nagyobb adatátviteli sebességgel. Az egy érpáras Ethernet segítségével ez a terepi szintű adatokkal is lehetséges. A modern átviteli technológia lehetővé teszi a hely- és költséghatékony Ethernet-kommunikációt az érzékelőtől a felhőig. Az átviteli protokollok, a kábelezés és az eszközkomponensek meghatározott szabványai által lehetővé tett egyetemes kompatibilitásnak köszönhetően az SPE nagy területen történő használata különböző alkalmazásokban lehetséges.
Az csupán egyetlen érpáron keresztül megvalósuló adatátvitel lehetővé teszi a meglévő kétvezetős kábel-infrastruktúrák további használatát (kábelmegosztás). Ez különösen anyagtakarékos, csökkenti a kábelezési ráfordításokat, és egyszerűen integrálható. A technológia akár 1000 méteres hatótávolsággal, akár 10 Gbit/s nagy adatátviteli sebességgel, valamint akár 50 W-os teljesítmény mellett is alkalmazható, alkalmazásokat átfogó módon. Az SPE hálózat megvalósítható csillag- vagy vonalas topológiával egyaránt. A technológia megfelel a jövőbiztos hálózati infrastruktúra követelményeinek.
Angol nyelvű letölthető anyag
Kulcstechnológia a digitális világunkhoz- Single Pair Ethernet
Tudj meg többet🚀 → Az egypáras Ethernet technológia alapelvei → Teljesítményszintek és alkalmazási területek → Tanácsadás és szolgáltatási szakértelem egyetlen forrásból
Az Ön alkalmazásához megfelelő SPE dugaszolható csatlakozókat kínálunk. Használja ki csatlakozástechnikáink sokféleségét Ipar 4.0 alkalmazásaihoz. Az SPE a következőket jelenti: az adatok és teljesítmény párhuzamos, nagy teljesítőképességű átvitele Ethernet hálózatban egyetlen érpáron keresztül az érzékelőtől egészen a felhőig – a Power over Data Line (PoDL), a Time-Sensitive Networking (TSN) és az OPC Unified Architecture (OPC UA) támogatásával.
egyportos készülékekhez, valamint IP20-hoz, M8-hoz, M12-höz és M12 hibridhez
Kábelezés
Plug and play
védelmi osztály
IP20, IP67
Önnek nyújtott előnyök
Jövőálló: szabványosított, IEC63171-2 (IP20) és IEC63171-5 (IP67) és IEC 63171-7 szerinti dugaszolható csatlakozók és vezetékek
Alkalmazásokat áthidalóan: max. 1000 m-es hatótávolság, max. 1 Gbit/s adatátviteli sebesség, max. 50 W-os teljesítmény és még több
Hatékony kábelezés: plug and play már meglévő kábelezési infrastruktúra esetén is
Kompakt: nagy egységsűrűség a nyomtatott áramköri lapon, és ezáltal kisebb készülékkialakítás a miniatürizált dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
Egyszerű integrálás: dugasz- és aljzatváltozatok az elterjedt induktív szenzorok és lengő összeköttetések számára
Kérdések és válaszok az egy érpáras Ethernettel kapcsolatban
A már ma rendelkezésre álló Ethernet-technológia max. 10 Gbit/s átviteli sebességet tesz lehetővé az Ön alkalmazása számára, csupán egyetlen érpáron keresztül.
Az SPE infrastruktúrával csökkenthető az adatkábelezés, elkerülhetők a terepi szint és a felhő közötti adatkimaradások, valamint a készülékek kiesései. A hálózatokat átfogó, Ethernet-alapú struktúrával lehet kiépíteni, így átjárókra nincs szükség. Ezenfelül az SPE kábelezés egyszerűbb és időtakarékosabb, mivel csak két eret kell csatlakoztatni. A 10Base-T1L szabvány akár 1000 m hatótávolságú Ethernet-kábelezést is lehetővé tesz.
Az SPE szabványokat az IEEE 802.3 definiálja. Pillanatnyilag öt különböző szabvány létezik eltérő átviteli sebességgel és távolsággal, amelyeket már elfogadtak. További szabványok még az előkészítés fázisában vannak.
Igen, a PoDL (Power over Data Line) szabvány használatával max. 50 W teljesítményt lehet átvinni. A különböző teljesítményosztályokat az IEEE 802.3bu és IEEE 802.3cg szabvány írja le.
Elképzelhető, hogy Ön használhatja az SPE-hez a meglévő kábelinfrastruktúrát, ha teljesülnek a következő feltételek: Az SPE kábeleket az IEC 61156-1x szabvány definiálja.
Egy érpáras Ethernet alkalmazások
Az SPE ideális a mezőgazdasági, valamint az épület-, gyár- és folyamatautomatizálás különböző alkalmazásaihoz. Az SPE technológia könnyen integrálható a meglévő Ethernet infrastruktúrába függetlenül attól, hogy milyen környezetben használják. Az egy érpáras Ethernet az erőforrás-kímélő, miniatürizált készülékek felé mutató trendbe is jól belesimul, mivel a helytakarékos vezetékek révén több helyet hagy az elektronika számára.
Hőség és hideg, nedvesség és por, ütés és rezgés – mi ismerjük igazán a mezőgazdasági munkagépek adatvonali csatlakozóival szemben támasztott rendkívüli követelményeket. A Phoenix Contact a nagy terhelés ellenére maximális megbízhatóság elérése érdekében robusztus dugaszolható csatlakozókat kínál Önnek a hosszú élettartamú, stabil és nagy teljesítőképességű SPE adatátvitelhez. A Mezőgazdasági Ipari Elektronikai Alapítvány (AEF, Agricultural Industry Electronics Foundation) tagjaként támogatjuk az új adatátviteli szabványok, pl. a nagy sebességű ISOBUS (HSI) fejlesztését, és ezeket az egy érpáras Ethernethez való termékeinkkel támogatjuk.
A gyártás minden területén kulcsszerepet játszik az érzékelők integrálása. Az SPE megbízhatóan integrálja a szenzorokat, aktorokat vagy terepi készülékeket a meglévő Ethernet-környezetbe. Ez azt jelenti, hogy a szükséges adatok és folyamatinformációk elemzés céljából közvetlenül továbbíthatók a vezérlési szintre vagy egy felhőbe. A terepibusz-protokollokkal ellentétben az Ethernet minden automatizálási szintet áthat. További átjárókra vagy interfészekre nincs szükség. Az egyetlen érpárra való csökkentés leegyszerűsíti az érzékelők közvetlenül a gépekbe vagy berendezésekbe történő kábelezését is. A létesítmények építése, üzemeltetése és karbantartása hatékonyabbá és kedvezőbb költségűvé válik.
A helytakarékos technológia ideálisan alkalmas a járműiparban való alkalmazásra. A 10 Mbit/s és 1 Gbit/s közötti átviteli sebességgel egyetlen sodort érpáron keresztül és 15 méter (árnyékolatlan) vagy 40 méter (árnyékolt) maximális kábelhosszal ideálisan alkalmas a járművek kábelkorbácsaiban való használatra. Ezenkívül számos új SPE-szabvány van fejlesztés alatt, amelyek majd akár 10 Gbit/s vagy még nagyobb adatátviteli sebességet is lehetővé tesznek. Az új generációs gépjárművekben az SPE ezért a CAN, a MOST, a FlexRay és más buszrendszerek helyébe lép. A biztonsági funkciók, a vezérlés és a kommunikáció végrehajtása egységesen az Etherneten keresztül történik. Ez a hálózatba kötött vagy autonóm vezetés alapvető előfeltétele.
Az Ethernet-APL-t lehetővé teszi az Ex területeken működő feldolgozóipari alkalmazások terepi készülékeinek és szenzorainak közvetlen kétvezetős Ethernet csatlakoztatása. Az Advanced Physical Layer (APL) az IEEE 802.3cg részét képező 10BASE-T1L szabványt használja az IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) szabvánnyal együtt (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet, kétvezetős gyújtószikra-mentes Ethernet), és támogatja a robbanásvédelem módszereit, beleértve a gyújtószikra-mentességet is. Lehetővé válik a robbanásveszélyes területeken való használat és a nagy, akár 1000 méteres távolságok áthidalása 10 Mbit/s sebességgel. Ez az új kommunikációs infrastruktúra tehát lehetővé teszi az Ethernet átfogó alkalmazását a feldolgozóiparban.
A hálózatba kapcsolt épületek nagy hatékonyságot, nagyobb biztonságot és további kényelmi funkciókat tesznek lehetővé. Az IP-protokoll átfogó használatával pl. az érzékelők, kapcsolók vagy termosztátok a helyi adathálózaton és a felhőn keresztül csatlakoztathatók az épületmenedzselő rendszerhez. Az átfogó SPE kábelezés kiváltja a meglévő terepibusz-rendszereket, összetett interfészeket vagy átjárókat. Lehetőség van a meglévő kétvezetős kábel-infrastruktúrák, pl. a hálózati kábelek újra felhasználására is. A telepítés és az üzembe helyezés jelentősen leegyszerűsödik.
A ONEPAIR sorozat egy érpáras Ethernet hálózatokhoz való kompakt dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozói ideálisan alkalmasak a hatékony adatátvitelre a gyár- és folyamatautomatizálásban, valamint az épületkábelezésben.
Az ipari alkalmazásokban, a durva terepi használatban is az IEC 63171-5 szerinti M8-as és M12-es kivitelű csatlakozóprofilok terjedtek el. Az épületek kábelezésében az IEC 63171-2 szerinti IP20 védettségű csatlakozóprofil az élenjáró megoldás. Ez a csatlakozóprofil a legkompaktabb az egész szabványos sorozatban, és a hagyományos RJ45 interfészhez képest megduplázza az egységsűrűséget. A csökkentett kábelezés a jövőbiztos Ethernet-kommunikáció alapja.
Az Ipar 4.0 és az IIoT alkalmazások terén az egy érpáras Ethernet (SPE) nagy teljesítőképességű technológiát jelent. A COMBICON termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai itt mutatják meg előnyüket az egyértelmű színkódolás és az intuitív kezelés révén.
A menedzselhető SPE switchek először kínálnak lehetőséget arra, hogy a modern érzékelőket és SPE interfésszel ellátott terepi készülékeket közvetlenül az Ethernet hálózathoz lehessen csatlakoztatni. Ezek tehát egy olyan intelligens SPE-megoldás alapját képezik, amelyben a terepi szenzoradatok a felhőbe és az internetbe integrálhatók.
A 10 BASE-T1L SPE szabványnak köszönhetően a menedzselhető switch lehetővé teszi a nagy, akár 1000 méteres távolságokat is. Az érzékelők optimális energiaellátása szintén a Power over Data Line (PoDL) segítségével történik.
Újdonság: M12-es hibrid csatlakozók a ONEPAIR sorozatból
Az IIoT teljesítményének felébresztése az Ön készülékeiben
Több teljesítmény a dugaszolható csatlakozóban: az SPE-M12 hibrid csatlakozó egyesíti az adatok és a tápellátás átvitelét az egy érpáras Ethernethez. Két, kétszer 8 A-es és max. 63 V-os áramkörrel akár gigabites átviteli sebesség is elérhető.
Gondolja újra Ön is a tápcsatlakozást az egy érpáras Ethernethez: a kompakt, mindössze két érintkezőjű SPE adatelem maximalizálja a teljesítmény átvitelét, és teljesen új lehetőségeket teremt. Korábban ehhez nagyobb dugaszolható csatlakozókra vagy két külön dugaszolható csatlakozóra volt szükség az adatokhoz és a tápellátáshoz. Mostantól azonban nagyobb rugalmasság és nagyobb teljesítményű tápátvitel áll az Ön rendelkezésére, kisebb beépítési helyen.
Az Ön előnyei az egy érpáras Ethernethez való M12-es hibrid csatlakozókkal
Az egy érpáras Ethernethez való nagyteljesítményű M12-es hibrid csatlakozóval a Phoenix Contact megteremti a szigorú követelményeket támasztó IIoT-alkalmazások és az ipari automatizálás következő szintjének alapjait. Mindegy, hogy folyamatokat, gyárakat vagy épületeket kell-e automatizálni: a megbízható SPE csatlakozástechnikával ügyfeleink kiaknázhatják a digitalizáció új lehetőségeit.
Az innovatív hibrid kialakításnak köszönhetően az adat- és teljesítményátvitelben a jól átgondolt SPE dugaszolható csatlakozó értékes helyet takarít meg. A miniatürizálás irányába mutató trendnek megfelelően a súlycsökkentés és a rendszer egyszerűsítése új lehetőségeket kínál ügyfeleinknek. Ez jelentős költségmegtakarítást eredményez, miközben az átviteli sebességet akár 1 Gbit/s-ig növeli.
Az SPE-M12 hibrid csatlakozó robusztus kialakításának köszönhetően ideális a szigorú követelményeket támasztó környezetekhez, beleértve az ipari terepi alkalmazásokat is. Az IP67 védettséget lehetővé tevő kialakításnak köszönhetően a csavaros reteszelésű csatlakozórendszer gond nélkül használható.
Az egy érpáras Ethernet szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokhoz igazított átviteli technológiát kínál, amely a gyártófüggetlen szabványnak köszönhetően nagy piaci jelentőséggel bír. A Phoenix Contact SPE-M12 hibrid csatlakozójával együtt, amely egyszerre szolgáltat adatot és áramot, teljesen új lehetőségek nyílnak meg az ügyfelek előtt a digitalizáció, az automatizálás és a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika területén.
Ha a szigorú követelményeket támasztó alkalmazási területeken max. 1 Gbit/s adatátviteli sebességre, max. 1000 m-es hatótávolságra és max. 400 W-os teljesítményre van szükség, az SPE-M12 hibrid csatlakozó kínálja a megfelelő csatlakozástechnikát. Ezáltal optimális megoldást jelent pl. a hajtástechnika, a gépgyártás vagy a robotika számára. Az SPE dugaszolható csatlakozó hibrid kialakítása hely-, súly- és költségmegtakarítást tesz lehetővé.
A Power over Data Line (PoDL, tápellátás adatvonalon keresztül) technológiának köszönhetően az érzékelők vagy a terepi készülékek egyidejűleg áramellátást is kapnak
PoDL – Power over Data Line
Az Etherneten keresztüli adatátvitel mellett az SPE technológia a végkészülékek egyidejű tápellátását is lehetővé teszi. A Power over Data Line (PoDL) segítségével akár 50 W hasznos teljesítmény is továbbítható.
A különböző teljesítményosztályokat az IEEE 802.3bu és IEEE 802.3cg szabvány írja le. Ezzel a technikával az adatátvitelhez használt kábelen keresztül akár 1000 méteres távolságra lévő szenzor vagy aktor is táplálható árammal. A terepi kábelezés telepítési ráfordításai és helyigénye a minimálisra csökken.
PoDL teljesítményosztályok
Az egy érpáras Ethernet szabványai
Különböző szabványok és normák szabályoznak mindent az SPE-technológia körül, az Ethernet-interfészektől kezdve a kábelezésen át az adatátvitelig. Az SPE szabványokat az IEEE 802.3 definiálja. Ezek a szabványok az Ethernet-alapú, egy érpáras adatátvitel műszaki peremfeltételeit írják le, átviteli sebességben és távolságban különböznek egymástól. Az IEC 63171 írja le az ezen SPE-szabványokkal kompatibilis dugaszolható csatlakozókat.
A Phoenix Contact az IEC 63171-2 szerinti IP20 védettségű, valamint az IEC 63171-5 szerinti IP67 védettségű dugaszokat kínál, M8-as és M12-es felépítéssel. Ezenkívül az IEC 63171-7 szabvány szerinti SPE-M12 hibrid csatlakozók jelenleg fejlesztés alatt állnak. Az SPE kábeleket az IEC 61156-1x szabvány definiálja. Lehetőség van a meglévő kábelinfrastruktúrák felhasználására is, ha azok megfelelnek a követelményeknek.
Átviteli szakaszok
Az egy érpáras Ethernet a járműiparból eredeztethető. A cél egy olyan hatékony és egységes infrastruktúra megvalósítása, amely a lehető legkevesebb kábelezéssel képes nagy teljesítményt nyújtani. Hasonló követelmények vonatkoznak más iparágak alkalmazásaira is. A 100 méter, mint a hagyományos Ethernet maximális összeköttetési hossza azonban sok alkalmazás esetében nem elegendő. Az IEEE 802.3cg szerinti 10BASE-T1L SPE szabvány lényegesen nagyobb átviteli távolságot tesz lehetővé. Ez a szabvány csupán egyetlen érpárral és legfeljebb 1000 méteres átviteli távolsággal megvalósítható adatátviteli kábelezést határoz meg.
1000 méteres átviteli hossznál max. 10 Mbit/s, illetve 40 méteres átviteli hossznál max. 1 Gbit/s adatátviteli sebesség érhető el. Ezek az átviteli sebességek még a terepi szint nagy igényeket támasztó érzékelő-összetevői számára is elegendőek. Így az SPE interfészek univerzálisan használhatók az pari alkalmazásokban.
Az Ön kulcsfontosságú partnere az intelligens hálózatba kapcsolás terén
A Phoenix Contact az Ön kulcsfontosságú partnere a Single Pair (egy érpáras) Ethernet integrálása terén. A készülékinterfésztől kezdve a kábelezésen keresztül egészen az aktív hálózati összetevőkig, a terepi érzékelőktől az irodai PC-ig. A digitalizálás úttörőjeként a Phoenix Contact ehhez átfogó termékválasztékot fejleszt.
A Single Pair Ethernet System Alliance
A Phoenix Contact más vezető technológiai vállalatokkal szövetkezett az SPE System Alliance szervezetben. A partnervállalatok összesítik az egy érpáras Ethernetről megszerzett ismereteiket, és célirányosan kicserélik azokat egymás között. Ennek során azt a közös célt követik, hogy előmozdítsák az SPE technológiát az Industrial Internet of Things (IIoT, a dolgok ipari internete) felhasználásánál és minden más alkalmazási területen.