Folyamatos adatátvitel az utolsó méterig: A ONEPAIR sorozat egy érpáras Ethernet (SPE) hálózatokhoz való kompakt dugaszolható csatlakozókkal helytakarékos, nagy teljesítményű hálózatok hozhatók létre a gyár-, folyamat- és épületautomatizálásban. Ezek helytakarékos kábelezést, nagy adatátviteli sebességeket és PoDL tápellátást kínálnak, ezért ideálisak az Ipar 4.0, az IIoT, az okoseszközök és érzékelők számára egészen a terepi szintig.
Hálózati kábel, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-pólusú, PVC, fekete, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Aljzat egyenes M8-SPE / IP67, a Aljzat egyenes M8-SPE / IP67, kábelhossz: 2 m
Jövőálló: szabványosított, IEC63171-2 (IP20) és IEC63171-5 (IP67) és IEC 63171-7 szerinti dugaszolható csatlakozók és vezetékek
Alkalmazásokat áthidalóan: max. 1000 m-es hatótávolság, max. 1 Gbit/s adatátviteli sebesség, max. 50 W-os teljesítmény és még több
Hatékony kábelezés: plug and play már meglévő kábelezési infrastruktúra esetén is
Kompakt: nagy egységsűrűség a nyomtatott áramköri lapon, és ezáltal kisebb készülékkialakítás a miniatürizált dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
Egyszerű integrálás: dugasz- és aljzatváltozatok az elterjedt induktív szenzorok és lengő összeköttetések számára
A fő jellemzők áttekintése
Az Ön alkalmazásához megfelelő SPE dugaszolható csatlakozókat kínálunk. Használja ki csatlakozástechnikáink sokféleségét Ipar 4.0 alkalmazásaihoz. Az SPE a következőket jelenti: az adatok és teljesítmény párhuzamos, nagy teljesítőképességű átvitele Ethernet hálózatban egyetlen érpáron keresztül az érzékelőtől egészen a felhőig – a Power over Data Line (PoDL), a Time-Sensitive Networking (TSN) és az OPC Unified Architecture (OPC UA) támogatásával.
Dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
egyes portokhoz, valamint IP20 védettségű M8, M12 és M12 hibrid portokhoz
Kábelezés
Plug and play
Védelmi osztály
IP20; IP67
3D nézet
M8-as dugaszolható csatlakozó 360°-os nézetben
Az M8-as dugaszolható csatlakozók és készülékcsatlakozók különösen alkalmasak a terepi felhasználásra. A csatlakozók konfekcionált változatokban kaphatók.
Adattovábbítás max. 600 MHz sebességgel, IP20 védettségű patchkábelekkel. A mechanikus reteszelés reteszkampóval valósul meg. Robusztus ipari kialakításuknak és 360°-os árnyékolásuknak köszönhetően a kábelek sokoldalúan felhasználhatók – akár különböző hosszúságokban is. A rendelhető kábelváltozatok a cikk részleteit bemutató oldalon, a „Tartozékok” alatt találhatók. További hosszak rendelésre lehetségesek.
Áttekintés: M12-es hibrid csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Gondolja újra Ön is a tápcsatlakozást az egy érpáras Ethernethez: a kompakt, mindössze két érintkezőt tartalmazó SPE adatelem maximalizálja a teljesítmény átvitelét, és teljesen új lehetőségeket teremt. Korábban ehhez nagyobb dugaszolható csatlakozókra vagy két külön dugaszolható csatlakozóra volt szükség az adatokhoz és a tápellátáshoz. Mostantól azonban nagyobb rugalmasság és nagyobb teljesítményű tápátvitel áll az Ön rendelkezésére, kisebb beépítési helyen.
A Single Pair Ethernet (SPE) az ipari adatátvitel egyik megatrendje. Az SPE tudatosan nem definiál új átviteli sebességeket és távolságokat, hanem az alkalmazáshoz illeszkedően csökkentett kábelezés szabványos kereteit teremti meg.
Torsten Janwlecke, a Phoenix Contact Business Area Device Connectors üzletágának elnöke
Győződjön meg egy érpáras Ethernet-ről
Fedezze fel egy érpáras Ethernet szolgáltatásainkat: Kérhet ingyenes mintát. Az SPE fehér könyve mindent tartalmaz, amit erről az új technológiáról tudni kell. Vagy szeretne egy nem kötelező erejű konzultációt SPE szakértői csapatunktól arról, hogyan telepítheti nyereségesen az egy érpáras Ethernetet az Ön eszközhálózatába? - Várjuk, hogy segíthessünk Önnek.
Az egy érpáras Ethernet új profilt kapott
A Phoenix Contact előmozdítja az univerzális SPE szabványt
Végre vége a bizonytalanságnak és a konkurens szabványoknak: legyen szó IP20, M8, M12 vagy M12 HYBRID - az IEC 63171-7 ED2 (folyamatban) szerinti szabványosított SPE csatlakozófelülettel hamarosan az egy érpáras Ethernet-csatlakozás minden előnyét kihasználhatja készülékei számára.
Készüljön fel a következő generációs ipari csatlakozástechnika számára: 2026 tavaszától az IP20 és M12-es SPE dugaszolható csatlakozókat új, szabványosított csatlakozófelülettel szállítjuk - átjárható, gyártónként használható és jövőbiztos. Ismerje meg az alkalmazásaiban rejlő lehetőségeket.
A készülékek átfogó kommunikációja a szenzortól a felhőig. A csökkentett kábelezési ráfordítással járó korszerű kommunikáció megvalósítása érdekében az egy érpáras Ethernet az érzékelők intelligens hálózatba kapcsolásáról szól. A podcastban Verena Neuhaus termékszakértő ismerteti az SPE egyedülálló előnyeit és lehetőségeit a villamosított és fenntartható jövővel kapcsolatban. Hallgassa meg.
Korszerű kommunikációs infrastruktúra egy érpáras Ethernettel – akár kerek csatlakozókkal, akár IP20-as csatlakozókkal: adatvonali csatlakozóink széles kínálata a tárgyak ipari internetének (IIoT) kommunikációjához és hálózatépítéséhez használható. Verena Neuhaus termékszakértőnk tájékoztatást nyújt az új termékekről és a kiemelt újdonságokról, például az SPE-M12 hibrid csatlakozókról, valamint az általuk lehetővé váló kilátásokról. Tájékozódjon Ön is.
Kompakt készülékekhez, nagy átvitt teljesítménnyel
Az SPE-hez való M12-es hibrid csatlakozók különösen alkalmasak az aktorokhoz való alkalmazást, mivel lehetővé teszik a nagyobb feszültségeket és a nagyobb keresztmetszeteket, kis méretek mellett. Verena Neuhaus termékszakértő ezeket és további előnyöket is bemutat az interjúban.