Összetevők a mezőgazdaság számára

Teljes körű technológiák a mozgó munkagépekhez.
Mezőgazda okostelefonnal a kezében, a traktorja előtt

A mezőgazdasági és erdészeti termékeknek és összetevőknek egyszerűen „tartósnak és működőképesnek" kell lenniük. Megbízhatóan kell működniük az összes elképzelhető időjárási viszonyok és környezeti behatások közepette. Ez a legszigorúbb követelményeket támasztja a mozgó munkagépek valamennyi összetevőjével szemben. Termékeink megfelelnek az ezen mostoha körülmények által támasztott követelményeknek.

Megbízhatóság a szabad ég alatt – teljes körű kínálatunk


Arató-cséplőgép munka közben

Applikatív érzékelőtechnológia

A mezőgazdasági gépek automatizálása a mért értékek átfogó felügyeletét, kiértékelését és kommunikációját igényli. Egyedi érzékelőalkalmazási megoldásokat fejlesztünk a mezőgazdasági és erdészeti ügyfelek számára, és mély technológiai szakértelemmel rendelkezünk a mindenféle érzékelőmegoldások terén.

Arató-cséplőgép munka közben

Megbízható dugaszolható szenzor-aktor csatlakozók

A mezőgazdasági és erdészeti gépek folyamatosan ki vannak téve a szélsőséges környezeti hatásoknak. Annak érdekében, hogy mindig használatra készek legyenek, olyan kábelezési megoldásokat kínálunk, amelyek ellenállnak az olyan behatásoknak, mint a szennyeződés, rezgés, hőmérséklet-változás, nedvesség, vízsugár, olaj és UV-sugárzás.

Biogázüzem

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

A kapcsolószekrények és motorok csatlakoztatása a helyhez kötött és mobil alkalmazásokhoz szintén szélsőséges követelményeknek van kitéve. A HEAVYCON sorozatú nehézipari dugaszolható csatlakozók megvédik az interfészeket, és a legnehezebb körülmények között is garantálják az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét. Ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek és a nagy mechanikus terheléseknek.

E-traktor egy töltőállomáson

Innovatív töltéstechnika az elektromobilitás számára

A mezőgazdasági traktoroktól és kombájnoktól a takarmányelosztókig – a hajtásláncok villamosítása gyorsan halad előre. A mezőgazdasági ágazatban 500 kW-os vagy annál nagyobb töltőteljesítményekre ugyanúgy szükség van, mint a kisebb töltőteljesítményekre. Mi a megfelelő töltéstechnikát kínáljuk.

SPE adatvonali csatlakozók mezőgazdasági alkalmazásban

Nagy teljesítőképességű adatkommunikáció

Hőség és hideg, nedvesség és por, ütés és rezgés – mi ismerjük a mezőgazdasági munkagépek adatvonali csatlakozóival szemben támasztott rendkívüli követelményeket. A Phoenix Contact a nagy terhelés ellenére maximális megbízhatóság elérése érdekében robusztus dugaszolható csatlakozókat kínál Önnek a hosszú élettartamú, stabil és nagy teljesítőképességű adatátvitelhez.

A Mezőgazdasági Ipari Elektronikai Alapítvány (AEF, Agricultural Industry Electronics Foundation) tagjaként támogatjuk az új adatátviteli szabványok, pl. a nagysebességű ISOBUS (HSI) fejlesztését, és ezeket az egy érpáras Ethernethez való termékeinkkel támogatjuk.

A szektorok összehangolása, következetesen továbbgondolva
Villamosítás, hálózatba kötés és automatizálás a mezőgazdaságban

A szektorok összehangolása során az energia termelését, elosztását, tárolását és felhasználását egyetlen egységes rendszerként kezeljük. Az energiafelhasználási és -termelési adatok gyűjtésével és kiértékelésével optimálisan vezérlik az energia áramlását. A mezőgazdasági üzemre mikrohálózatként gondolunk, és vállalatcsoportként többek között a mozgó munkagépek, az istállók automatizálása, a mezőgazdasági irányítási környezet és a tanyai gazdaságok megoldásain dolgozunk.

Tudjon meg többet
All electric society logó
Pulsotronic logó

A jövő testre szabása

A Pulsotronic az applikatív érzékelőtechnológia kompetenciaközpontjaként kiegészíti a Phoenix Contact csoport alaptevékenységét. A Pulsotronic világszerte tevékenykedik, és az ügyfelekkel együttműködve méretre szabott érzékelőmegoldásokat és elektronikus alkatrészeket fejleszt a mezőgazdasági gépek, szélerőművek, szántóföldi szállítóeszközök, intralogisztika, haszongépjárművek és szabványos érzékelők hiánypótló alkalmazási részterületein.