Ethernet APL Az Ethernet APL korszerű adatátviteli technológia lehetővé teszi az érzékelők és a terepi készülékek közvetlen kétvezetős Ethernetes csatlakoztatását a folyamattechnikai alkalmazások robbanásveszélyes zónáiban. Az Ethernet APL-el az APL érzékelőket és terepi eszközöket integrálhatja egy meglévő Ethernet hálózatba. Ily módon közvetlenül hozzáférhet a terepi szint adataihoz.

Ethernet APL switch

Önnek nyújtott előnyök

  • Közvetlen hozzáférés a terepi szintű érzékelők adataihoz
  • Használat robbanásveszélyes légkörben és nagy távolságok áthidalásakor
  • Csekély vezetékezési ráfordítás, csökken a bonyolultság
  • Költségcsökkentés a meglévő terepibusz-kábelezés felhasználásával
  • Az Ethernet APL funkciók mellett a menedzselhető Ethernet switch rendelkezik a jól bevált FL SWITCH 2300 funkciókkal is
Ethernet APL technológia

Ethernet APL technológia

Ethernet APL technológia Az APL terepi készülékek közvetlen integrálása a feldolgozóiparban

Az Ethernet APL technológia lehetővé teszi az átfogó IP-alapú kommunikációt egyetlen érpáron keresztül a folyamattechnikai alkalmazások robbanásveszélyes zónáiban. Ez lehetővé teszi a terepi szint APL szenzorai vagy készülékei csatlakoztatását további átjárók vagy költséges alrendszerek nélkül.

Az APL az Advanced Physical Layer (fejlett fizikai réteg) kifejezés rövidítése, és az Ethernet hálózatok fizikai adatátvitelének továbbfejlesztését jelenti. Az egyetlen érpáron keresztül megvalósított adatátvitel mellett a technológia opcionálisan lehetővé teszi a tápellátást is ugyanazon az érpáron. Az Advanced Physical Layer a 10BASE-T1-L szabványt használja az IEEE 802.3cg részeként, valamint az IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) szabványt (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet, kétvezetős gyújtószikramentes Ethernet), és támogatja a robbanásvédelem módszereit, beleértve a gyújtószikra-mentességet. Az Ethernet APL lehetővé teszi tehát a használatot az Ex területeken is, valamint a nagy, max. 1 000 m távolságok áthidalását 10 Mbit/s sebességgel.

Termékjellemzők


Adatátvitel APL terepi switchcsel

Adatátvitel egyetlen érpáron keresztül az APL terepi switchcsel

Ethernet a terepi szintig

Az APL Field Switch egyszerűvé és hatékonnyá teszi a modern Ethernet APL használatát. Menedzselhető switchként nagy sávszélességgel és minimális késleltetéssel biztosítja a biztonságos adatátvitelt.

Az APL érzékelők és eszközök közvetlenül a terepi szintről integrálhatók a rendszer meglévő Ethernet hálózatába. Ez azt jelenti, hogy a folyamatadatok azonnal és kerülőutak nélkül rendelkezésre állnak. A kétvezetékes technológiának köszönhetően a meglévő kábeles infrastruktúrák is tovább használhatók. Ez időt és telepítési költségeket takarít meg. A korábban szükséges komplex átjáróra vagy további alrendszerekre már nincs szükség. Az Ethernet APL switch az IIoT alapja és úttörője a folyamatautomatizálásban.

Hatótávolság és sebesség

Az Ethernet APL lehetővé teszi a nagy távolságok áthidalását

Hatótávolság és sebesség

A menedzselhető APL switchek kompakt és kiterjedt létesítményekben egyaránt használhatók. A nagy hatótávolságok esetén a gerincvezetékes és a leágazásos topológiát használják. A 10BASE-T1L szabvány 10 Mbit/s sebességgel akár 1000 m-es hatótávolságot (200 m-ig) tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy robbanásveszélyes környezetben is áthidalhatók nagy távolságok.

Természetesen a hálózati topológia rugalmasan konfigurálható, így a menedzselhető switch-ekkel kompakt elrendezések is megvalósíthatók. Ebben az esetben például el lehet tekinteni a trunkról, amelyben az Ethernet switch az Ethernet APL portokat közvetlenül a szabványos Ethernethez csatlakoztatja.

Szabványosított teljesítményosztályok az Ethernet APL számára

Egyszerű tervezés a szabványosított teljesítményosztályoknak köszönhetően

Teljesítmény osztályok

Az Ethernet APL olyan teljesítményosztályokat vezet be, amelyek jelentősen leegyszerűsítik a robbanásveszélyes környezetben lévő eszközök kiválasztását és telepítését. A teljesítményosztály határozza meg egy port elektromos jellemzőit, azaz azt, hogy egy eszköz mekkora teljesítményt képes felvenni vagy leadni. Ez biztosítja, hogy a terepi eszközök és kapcsolók optimálisan működjenek együtt, és hogy a gyújtószikra-mentesség követelmények teljesüljenek.

A és B teljesítményosztály: A terepi eszközök szintjén, pl. a 0. és 1. zónában, gyújtószikra-mentesség alkalmazásokhoz (Ex ia).
C teljesítményosztály: Támogatja az Ex ic alkalmazásokat, jellemzően a 2. zónában.
3. és 4. teljesítményosztály: Nagy teljesítményű törzsszegmensekhez, például hosszú kábelfutamokhoz. Ezek a portok nem gyújtószikra-mentességűek.

Az egyértelmű besorolásnak köszönhetően elegendő a kapcsoló és a terepi eszköz teljesítményosztályának szinkronizálása. Nincs szükség bonyolult számításokra vagy összetett táblázatokra. Ez növeli a biztonságot és felgyorsítja az üzembe helyezést. Ez egyszerűvé és megbízhatóvá teszi az Ethernet APL telepítését, még igényes környezetben is.

Switch ábrázolása

Jól bevált és jövőbiztos − egyetlen készülékben

Bevált platform biztos jövőjű technológiával

Azzal, hogy az Ethernet APL switcheket az ipari hálózatába integrálja, a jól bevált funkciókat Ön is modern kommunikációs technológiával kombinálhatja. Az Ethernet APL mellett a menedzselhető switch támogatja a jól ismert FL SWITCH 2300 sorozat összes funkcióját. Például átfogó redundancia- és biztonsági funkciókkal rendelkeznek a jövőbiztos hálózatok megvalósítása érdekében.

Az Ethernet APL lehetővé tetté a meglévő hálózati infrastruktúra megerősítését, és felkészültek az egyre inkább hálózatba kapcsolt világ magas követelményeire.

Szakcikk letöltése most
Bővebben az Ethernet APL témájáról

Tapasztalja meg az Advanced Physical Layer (APL, fejlett fizikai réteg) technológia előnyeit. A dinamikus feldolgozóiparban az APL megbízható, gyors kommunikációt tesz lehetővé a veszélyes környezetekben, valamint zökkenőmentes Ethernet-integrációt a terepi szinten. Töltse le szakcikkünket, és fedezze fel az APL mindent átalakító potenciálját a digitális korban.

Szakcikk letöltése most
Ethernet APL felirat egy feldolgozóipari létesítmény előtt

Ethernet APL switch Kattintson a képernyőn látható kiemelt pontokra, és tudjon meg többet

Interaktív kép: Menedzselhető APL terepi switch
Hatékony és nagy teljesítőképességű
A menedzselhető APL switch 2. rétegű funkciókat kínál PROFINET MRP képességgel. Ez a lehető leghatékonyabbá teszi a 2. rétegű funkciókat.
Már most is használható
Az Ethernet APL switch képes kommunikálni a PROFIBUS PA készülékekkel is, és képes azokat közvetlenül a PROFINET hálózathoz csatlakoztatni. Ha egy APL érzékelő vagy készülék még nem áll rendelkezésre, akkor az APL switch proxy-képessége lehetővé teszi egy PROFIBUS PA készülék használatát átmeneti megoldásként.
Nagy távolságok 10BASE-T1L használatával
Az Ethernet APL switch lehetővé teszi az IEEE 802.3cg 10BASE-T1L szabványú APL érzékelők csatlakoztatását, kielégítve az IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) szabványt (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) is. Ezzel a menedzselhető switch lehetővé teszi az alkalmazást robbanásveszélyes Ex területeken is, valamint a nagy, max. 1000 m-es távolságok áthidalását 10 Mbit/s sebességgel.
Nagy portsűrűség
A portok száma nagy: 24, és ez további helyet teremt a kapcsolószekrényben. További különlegesség: a meglévő terepibusz-kábelezés is felhasználható. A modern Ethernet APL technológiára való átállás viszonylag egyszerű, mivel nincs szükség további kábelezésre.
Ethernet APL a folyamatberendezésekben

Ethernet APL a folyamatberendezésekben

Alkalmazások

Az Ethernet APL switchek mind a kisméretű rendszerekben, például a gyógyszeriparban és a vegyiparban, mind a feldolgozóiparban használt nagy kiterjedésű létesítményekben használhatók. Az Ethernet APL switchek integrálása döntő lépés a hatékonyság növelése és a meglévő rendszerek korszerűsítése felé.

Menedzselhető switch-eket kifejezetten robbanásveszélyes környezetben való használatra fejlesztették ki. Ez azt jelenti, hogy megfelelnek az 1. és 2. zóna, illetve a 2. divízió szigorú követelményeinek. A robusztus kialakítás és a védettségek alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy a készülékek megbízhatóan működjenek még különösen szigorú követelményeket támasztó körülmények között is.

A termékek áttekintése

A menedzselhető APL terepi switch részletei

FL KAPCSOLÓ APL 2224-4A-213-PA
FL KAPCSOLÓ APL 2224-4A-211-PA
FL KAPCSOLÓ APL 2212-4A-211
FL KAPCSOLÓ APL 2212-4A-221
FL KAPCSOLÓ APL 2224-4A-213-PA

FL KAPCSOLÓ APL 2224-4A-211-PA

FL KAPCSOLÓ APL 2212-4A-211

FL KAPCSOLÓ APL 2212-4A-221

APL portok 24 x 10BASE-T1L 24 x 10BASE-T1L 12 x 10BASE-T1L 12 x 10BASE-T1L
További portok 2 x RJ45 és 2 x SFP 2 x RJ45 és 2 x SFP 2 x RJ45 és 2 x SFP 2 x RJ45 és 2 x SFP
Teljesítményosztály A és B teljesítményosztály A teljesítményosztály A teljesítményosztály A teljesítményosztály
Tápfeszültség 22 V DC ... 30 V DC 23 V EGYENFESZÜLTSÉG ... 30 V EGYENFESZÜLTSÉG 24 V EGYENÁRAM ... 30 V EGYENÁRAM 25 V EGYENFESZÜLTSÉG ... 30 V EGYENFESZÜLTSÉG
Hőmérséklet-tartomány -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C
A menedzselhető switch funkciói Valós idejű QoS, redundancia és biztonsági funkciók Valós idejű QoS, redundancia és biztonsági funkciók Valós idejű QoS, redundancia és biztonsági funkciók Valós idejű QoS, redundancia és biztonsági funkciók
Menedzsment-interfész Web, SNMP, CLI, PROFINET-eszköz Web, SNMP, CLI, PROFINET-eszköz Web, SNMP, CLI, PROFINET-eszköz Web, SNMP, CLI, PROFINET-eszköz
Robbanásvédelem ia ia ic ia
Proxy igen igen nem nem
Cikkszám 1384244 1843743 1718555 1718554
Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez