FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24 portos Ethernet APL + PROFIBUS PA Field Switch, 2. zónába szerelhető, APL portok Ex 'ia', 4 uplink port
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 270 mm |
| Magasság | 215 mm |
| Mélység | 127 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Készülékház anyaga | Alumínium présöntvény |
| PC |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (RJ45 portok) |
| Ethernet (SFP) | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Teljes duplex |
| Átviteli sebesség | 100/1000 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Optikai kábel |
| Átviteli távolság | A használt SFP modultól függően |
| A csatornák száma | 2 (SFP portok) |
| Ethernet (APL) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | APL, teljes duplex |
| Átviteli sebesség | 10 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| A csatornák száma | 24 (APL portok) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Megjegyzés | A portok szoftveresen konfigurálhatók |
| Névleges kimeneti feszültség | ≥ 9,6 V DC |
| Kimeneti áram | ≥ 55,56 mA |
| Kimeneti teljesítmény | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: B osztály, hossza 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Megjegyzés | A portok szoftveresen konfigurálhatók |
| Névleges kimeneti feszültség | ≥ 8,9 V DC |
| Kimeneti áram | ≤ 100 mA |
| Kimeneti teljesítmény | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: B osztály, hossza 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Megjegyzés | A portok szoftveresen konfigurálhatók |
| Névleges kimeneti feszültség | ≥ 8,9 V DC |
| Kimeneti áram | ≥ 84 mA |
| Kimeneti teljesítmény | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: B osztály, hossza 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Megjegyzés | A portok szoftveresen konfigurálhatók |
| Névleges kimeneti feszültség | ≥ 9,52 V DC |
| Kimeneti áram | ≥ 95 mA |
| Kimeneti teljesítmény | ≤ 0,845 W |
| Termékcsalád | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 19,62 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 11,6 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 70 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Különleges tulajdonságai | PROFIBUS PA field switch |
| A 2. zónában felszerelhető | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Négy uplink port | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-priorizálás | |
| VLAN (max. 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-alapú, port-alapú) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC címtáblázat | 8k |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
| Szerepalapú felhasználókezelés (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 rendszerredundancia | |
| Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Áramfelvétel | 5,75 A |
| Teljesítményfelvétel | 25 W (Üresjárat) |
| max. 63 W (24 Class A port maximális terhelés mellett (22 V DC tápfeszültség 70 °C-on)) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 50 W (24 Class A port maximális terhelés mellett (22 V DC tápfeszültség 70 °C-on)) |
| Vizsgálószakasz | Tápfeszültség/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Leágazás / föld (ház) 500 V ACrms | |
| Leágazásblokk / leágazásblokk 500 V ACrms | |
| Tápellátás / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Tápellátás / SFP 1500 V ACrms | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 22 V DC ... 30 V DC (redundáns) |
| Maximális áramfelvétel | 5,75 A |
| Áramfelvétel | 5,75 A |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (vízszintes) |
| -40 °C ... 60 °C (függőleges) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m (legfeljebb) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Tanúsítvány | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Tanúsítvány | IECEx UL 23.0028X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Ind. Cont. Eq. E238705 is felsorolva |
| Ind. Cont. Eq. veszélyes területekhez E196811 | |
| Beépítés: I. osztály, Div. 2, A, B, C, D, T4 csoport | |
| Gyújtószikramentes kimenetek: II. osztály, Div. 2, A, B, C, D csoport; II. osztály, E, F, G csoport; III. osztály; [Ex ia] vesz. terület | |
| I. osztály, 2. zóna, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Jelölések | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 13,23 V |
| Max. kimeneti áram Io | 279,38 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 1,66 W |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V |
| A, B / IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, Class III: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, Class III: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 2,6 mH |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek (az NE 21, IEC 61326-7 vizsgálati követelményeit az APL EMC-előírásoknak megfelelően is figyelembe vették) |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) A kritérium, ±6 kV kontaktkisülés, ±8 kV levegőkisülés |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) A kritérium, tápkábelek: ±2 kV, jel-/adatkábelek: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) A kritérium, L-PE tápkábel ±1 kV; N-PE tápkábel ±1 kV; árnyékolt I/O jelkábelek ±1 kV fémházas készülékekhez | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (aszimmetrikus zavaró mennyiség) A kritérium: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Cikkszám | 1384244 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN128 |
| Termékkulcs | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5 833,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 334,5 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL SFP FX - Médiamodul 2891081
-
FL SFP LX - Médiamodul 2891767
-
FL SFP SX - Médiamodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Médiamodul 2702397
-
FL SFP FX SM - Médiamodul 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Médiamodul 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 1635587
Az Ön előnyei
Hat szigetelési csoport négy leágazóvezetékből
Redundáns áramcsatlakozások
APL menedzselhető switch
Felülről lefelé történő vezetéklezárás
PROFINET menedzselhető switch
Dinamikus újrakonfigurálás
Proxy alkalmasság
2-WISE, FISCO vagy gyújtószikramentes egységparaméterek segítségével létesít kapcsolatot Ex ia készülékekkel az 1./0. zóna Ex területein
Globális engedélyek
MRL és S2-PROFINET rendszer-redundancia
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51