TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
1635587

Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzővel egy 3 eres Ex i jeláramkörhöz. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz. Védelmi kapcsolás kizárólag gáztöltésű levezetőkkel. Kéteres Ethernet rendszerekben, kábelárnyékolással (APL, 2-WISE) és FISCO rendszerű terepi buszrendszerekben (pl. PROFIBUS PA) való használatra. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
Az optimalizált védelmi kapcsolás révén megfelel az APL alkalmazási specifikációnak
Az árnyékolás egyszerű integrálása a terméken lévő harmadik kapocsszinttel
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket