Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz
1635593

Túlfeszültség-védelmi dugasz beépített állapotjelzővel a modulon, három, illetve négy jelérhez. Védelmi kapcsolás kizárólag gáztöltésű levezetőkkel. Névleges feszültség: 24 V DC. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket