Unmanaged Switch 1000 REG sorozat, 8 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 5 °C ... 50 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 32 V DC, REG kialakítás a DIN 43880 szabvány szerint
Nem menedzselhető switchek
Unmanaged Switch 1000 REG sorozat, 4 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 5 °C ... 50 °C, Tápfeszültség tartomány: 48 V DC ... 55 V DC, REG kialakítás a DIN 43880 szabvány szerint
Keskeny Ethernet switch, 8 db RJ45-port, a 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 5 db RJ45-port, 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 16 db RJ45-port, 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Ethernet Switch, 5 darab TP-RJ45 csatlakozó, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45), autocrossing funkció
Keskeny Ethernet switch, 16 db RJ45-port, 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 8 db RJ45-port, a 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 5 db RJ45-port, 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
PoE++ Ethernet switch IEEE 802.3af/at/bt szerint, nyolc PoE RJ45 port, 10/100/1000 Mbit/s minden porton, átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS. 90 W portonként, 240 W-os teljesítménykerettel