Managed NAT Switch 2000 sorozat, 8 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
3. réteg switch-ek
Managed NAT Switch 2000 sorozat, 8 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Ethernet gigabites moduláris switch csatlakozóhellyel 24 db 10/100/1000 MBit/s réz vagy 100/1000 MBit/s SFP-port és négy 1000/10,000 MBit/s SFP-port számára, működés közben cserélhető modulokkal a hátoldalán
Managed Switch EP7000 sorozat, 24 SFP portok 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP Combo portok 100/1000 Mbit/s (SFP) vagy 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 85 °C, Tápfeszültség tartomány: 10 V DC ... 36 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Managed Switch EP7000 sorozat, 32 RJ45 portok 10/100/1000 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 85 °C, Tápfeszültség tartomány: 10 V DC ... 36 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Managed Switch EP6000 sorozat, 12 RJ45 portok 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP portok 100/1000 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 85 °C, Tápfeszültség tartomány: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
EP6000 sorozatú menedzselhető switch, 10/100/1000 Mbit/s RJ45 portok és 100/1000 Mbit/s SFP-portok konfigurálható kombinációja, modulopciók további funkciókhoz, üzemi hőmérséklet -40 °C és +85 °C között, tápellátás 100 - 240 V AC/DC, redundáns tápellátás 48 V DC, 48 V DC, redundáns tápellátás 24 V DC vagy 24 V DC
Managed Switch EP7000 sorozat, 16 RJ45 portok 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP portok 100/1000 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 85 °C, Tápfeszültség tartomány: 36 V DC ... 72 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Ethernet gigabites moduláris switch csatlakozóhellyel 24 db 10/100/1000 MBit/s réz vagy 100/1000 MBit/s SFP-port és négy 1000/10.000 MBit/s SFP-port számára, működés közben cserélhető modulokkal a hátoldalán. Védőbevonat durva környezetekhez.
Managed Switch EP7000 sorozat, 32 SFP portok 100/1000 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 85 °C, Tápfeszültség tartomány: 36 V DC ... 72 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)