FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 sorozat, 8 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 115 mm |
| Alkalmazási útmutató | Telefonos és (térítés ellenében) helyszíni támogatás |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Szín (Takaróbetét) | világosszürke (RAL 7035) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Managed NAT Switch 2000 |
| Kialakítás | Könyv kialakítása |
| MTTF | 507,8 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 246,55 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 56,66 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 55 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Különleges tulajdonságai | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
| IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat | |
| IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék | |
| A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) | |
| Jelkésleltetés | ≥ 6,5 µs (Tárolva továbbító üzemmód, 10/100 Mbit/s, a keret nagyságától függ) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (VDE 0106) |
| Switch-funkciók | |
| IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
| DHCP-Server (port-alapú) | |
| BootP | |
| MAC címtáblázat | 8k |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class A |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US (tápellátás), 2 LED Ethernet-portonként (link/aktivitás és sebesség) |
| Alapfunkciók | Router Standard-Routing-hoz, NAT, 1:1-NAT és Port Forwarding |
| Felügyeleti funkciók | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
| Szerepalapú felhasználókezelés (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (max. 8 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| NAT funkciók | 1:1-NAT |
| Virtual-NAT | |
| IP-Masquerading | |
| Port Forwarding | |
| Redundanciafunkciók | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Áramfelvétel | 180 mA |
| Helyi diagnosztika | US Tápfeszültség LED zöld |
| LNK/ACT Link állapot LED zöld | |
| SPD Adatátviteli sebesség LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,86 W (US = 18 V DC és 60 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Vizsgálószakasz | 24 V-os tápellátás / üzemi földelés 500 V DC 1 min |
| Ethernet interfész / Minden más potenciál 2,25 kV DC 1 min | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (egyes) |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 1,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 0,35 A (US = 18 V DC és 60 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Jellemző áramfelvétel | 180 mA (US = 24 V DC feszültség és 25 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Áramfelvétel | 180 mA |
| Ground connection | kalapsínen |
| Functional grounding | The functional ground of the module is grounded when it is snapped onto a grounded DIN rail |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozókábelként csak engedélyezett hőmérséklet-tartományú (-40 °C ... 75 °C) rézvezetékeket használjon. |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | 2g, az IEC 60068-2-6 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | Igen |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| UL, USA | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
| UL, Kanada | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) B kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (A vezeték által vezetett zavarkibocsátás) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Állapotjelzés | LED-ek: US (tápellátás), 2 LED Ethernet-portonként (link/aktivitás és sebesség) |
| Cikkszám | 2702881 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN131 |
| Termékkulcs | DNN131 |
| GTIN | 4055626376622 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 323,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 240 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
SD FLASH 512MB - Program- és konfigurációs memória 2988146
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Szoftver 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Illesztő és interfész-szoftver 2701139
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1015782
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
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
Az Ön előnyei
1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás, Port Forwarding
MRP kliens
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
VLAN-ok
DHCP-kliens, DHCP-kiszolgáló (port-alapú)
RSTP
Rugalmas felosztás több LAN- és WAN-tartományra
Konfigurációs memória
Keskeny kivitel
Webalapú menedzsment, SNMP
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51