NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel
1408970

Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 5 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PA 6.6, PROFINET

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Kompakt meghajlítás
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
PVC kábel rugalmas kábelvezetéshez
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 1 Gbit/s (CAT5)