FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Ethernet gigabites moduláris switch csatlakozóhellyel 24 db 10/100/1000 MBit/s réz vagy 100/1000 MBit/s SFP-port és négy 1000/10.000 MBit/s SFP-port számára, működés közben cserélhető modulokkal a hátoldalán. Védőbevonat durva környezetekhez.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
A modulok lehetővé teszik a készülékcsatlakozások 10/100 MBit/s rátáról 1000 MBit/s rátára növelését, illetve az Uplink-csatlakozások 1 GBit/s-ről10 GBit/s-ra bővítését.
Átfogó biztonsági funkciók távoli és helyi hozzáféréshez, valamint hálózati hozzáférési tartományokhoz
28 csatlakozós switch rackba történő szereléshez, a szükséges moduláris csatlakozással és tápellátással
Működés közben cserélhető (hot swap kialakítású) csatlakozó és tápellátó modulok
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést