FL SWITCH EP6412-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1471547

Menedzselhető switch 12 RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porttal 100/1000 Mbit/s, üzemi hőmérséklettel: -40 °C … +85 °C, tápellátás: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (névleges érték)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést
Támogatja a hozzáférés-vezérlési listákat (ACL) a forgalom szűréséhez, a RADIUS funkciót és a TACAC hitelesítést.