FL SWITCH EP7200-32GSFP-MV - Industrial Ethernet Switch
1688986

Menedzselhető switch 32 SFP porttal 100/1000 Mbit/s sebességhez, -40 °C ... +85 °C üzemi hőmérséklettel, 48 V DC tápellátás (névleges érték)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Lite-Layer-3 funkciók
Rack switch, 32 port
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést