Helyhez kötött kijelzőegységek, robusztus kültéri készülékek vagy beágyazott rendszerek: a Phoenix Contact magas védettségű terepi készülékházai számos alkalmazáshoz használhatók az épületautomatizálásban, a logisztikában vagy a járműtechnikában. Sokféle tartozék, például kijelzők, fóliabillentyűzetek, valamint fali és oszlopos tartók növelik az alkalmazások sokféleségét.
Megfelelő védelem minden alkalmazáshoz: a terepi készülékházak széles választéka IP40-től IP69-ig terjed
Teljes házrendszerek: kevesebb ráfordítás a készülékház tervezésére és több idő az alkalmazásra
Egyszerű testre szabás: a nyomtatott jelöléstől a mechanikai feldolgozáson át a hűtőtestek gyártásáig az Ön terepi készülékháza minden alkalmazáshoz optimalizálva van
Integrált kijelzők: elegáns házak a hozzájuk illő kijelzőkkel – mindezt egyetlen forrásból
Tartozékok széles választéka: válasszon a különböző kijelzők, billentyűzetek és fényvezetők közül, hogy teljessé tegye házrendszerét
A fő jellemzők áttekintése
Portfóliónkban megtalálja az Ön alkalmazásához megfelelő terepi készülékházakat.
Hatékony védelem nyomtatott áramköri lapok számára
Phoenix Contact új végfedeleket kínál az UM-BASIC/PRO sajtolt profilhoz, amelyekhez egyben különböző védőfedeleket is rögzíthet. Így a teljes profilt eltakarhatja, és nincs szükség további burkolatokra a nyomtatott áramköri lapon. Így több lesz a hasznos terület, mivel kevesebb a zárolt terület.
Fő jellemzők
Védettség: IP20
Védőfedelek szélessége: 73 mm és 108 mm
Védőfedelek anyaga: PC
Végfedelek anyaga: PA
Végfedelek profilokhoz nyomtatott áramköri lapok számára, szélesség: 108 mm
Önnek nyújtott előnyök
Az elektronika optimális védelme a profil teljes hosszának eltakarásával
Több hasznos terület a nyomtatott áramköri lapon, mivel kevesebb a zárolt terület
Kevesebb alkatrészszám miatt egyszerűbb használni és alacsonyabbak az összeszerelési költségek
A gyors, szerszám nélküli telepítéssel időt takarít meg és növeli a termelékenységet
A biztonságos érintésvédelem megakadályozza az elektronikát érő mechanikai hatásokat
Az OCS BAT HOLD tartó alkalmas a 72 és 720 Wh közötti akkumulátorok biztonságos rögzítésére. Az akkumulátortartó alkalmas az OCS és POS sorozatú elektronikaházhoz, és lehetővé teszi az önellátó rendszerek egyszerű felállítását még szélsőséges környezeti feltételek között is.
Fő jellemzők
Az akkumulátor rögzítő készletből és a talapzattal ellátott szerelőlapból áll
Alkalmas OCS és házhoz
Kiegészítő földelés lehetséges
Anyag: horganyzott acél
Önnek nyújtott előnyök
Biztonságos rögzítés még zord környezetben is
Rugalmas tartó a 72 és 720 Wh közötti tartományban elterjedt akkumulátorokkal való kompatibilitásnak köszönhetően
Egyszerű telepítés egyetlen szerszámmal (SW 13)
A helytakarékos megoldás elegendő helyet biztosít további elektronika beépítéséhez
A POS Panelfix tartó alkalmas különböző napelemek felszerelésére a 20 és 200 Wp közötti tartományban. Rugalmas kialakításának köszönhetően falra és oszlopra is rögzíthető. Az innovatív kapcsos megoldás révén a panel különösen rövid idő alatt, egyetlen szerszámmal rögzíthető.
Fő jellemzők
Ideális a napelemes panel és az elektronika különálló felszereléséhez
Szerelés kapcsokkal vagy csavarokkal
Kompatibilis az összes szokásos panellel a 20 és 200 Wp közötti tartományban
48 és 180 mm közötti oszlopátmérőhöz
Anyag: rozsdamentes acél
Önnek nyújtott előnyök
Az innovatív rögzítésnek köszönhetően kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható panellel (20 és 200 Wp között)
Egyszemélyes szerelés mindössze 15 perc alatt, egyetlen szerszámmal (SW13), az egyszerű kapcsos technológiának köszönhetően
Rugalmas kialakítás a falon vagy oszlopon való használathoz
A kiegészítő megerősítésnek köszönhetően alkalmas a mostoha környezetekhez és akár 10-es szélerősségig is
Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.
Érintőkijelzők elektronikaházakhoz
Ipari kijelzőmegoldások kapcsolószekrényekhez és terepi alkalmazásokhoz
A folyamatadatok megjelenítése, a bemeneti adatok gyűjtése, az üzemállapotok megjelenítése és még sok más: az érintőkijelzők nagy lehetőségeket kínálnak a felhasználóbarát és funkcionális készülékkijelzők kialakításához. Ez a szakcikk áttekintést és alapismereteket nyújt a különböző érintőkijelző-technológiákról. Bemutatja továbbá a hardveres vezérlés előfeltételeit.
Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházait: válassza ki a kívánt házsorozatot a hozzá tartozó szabványos alkatrészekkel. Adja hozzá a megfelelő tartozékokat – és kész.
Házrendszerek terepi alkalmazásokhoz
Ha bővebb információt szeretne kapni az adott házsorozatról, kattintson az egyik pontra.
OCS kültéri házak
Az OCS sorozatú elektronikaházak ideális megoldást jelentenek az önálló készülékrendszerek számára, szélsőséges környezetekben is. A polikarbonátból készült, tanúsított házak könnyűek, ellenállóak, tartósan és biztonságosan megvédik az elektronikát a nedvesség, a magas hőmérséklet, az UV-sugárzás és a mechanikai igénybevétel ellen.
Az ECS sorozat robusztus kültéri házai ideális megoldást nyújtanak az érzékeny elektronika por, szennyeződés és víz elleni védelmére, bel- és kültéri alkalmazás esetén egyaránt.
Az UCS sorozatú univerzális házak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez. Az IP40 védettségű házak megbízhatóan megvédik a szabványos formátumú nyomtatott áramköri lapokat a külső behatásokkal szemben. A kivehető oldalfalak egyedi beépítési magasságú moduláris házmegoldásokat tesznek lehetővé. Passzív hűtőtestek és hőszimuláció alkalmazásának lehetősége.
A Monitoring Case System (MCS) az iparban és az épületgépészetben használt elektronikai alkalmazások széles köréhez használható kifinomult ház. Az üres ház minden szinten meggyőző: a nyomtatott áramköri lap gyors beépítésétől kezdve az egyszerű összeszerelésen keresztül a készülék könnyű karbantarthatóságáig.
Elektronikus készülékeinek személyre szabása
Használja ki a személyes tanácsadás és az átfogó szolgáltatások előnyeit a következő témákban.
A korszerű marógépekkel végzett mechanikai megmunkálástól a meglévő alapszerszámok szerszámbetétein át az egyes házkomponensek egyedi kialakításáig a tökéletes eljárást kínáljuk Önnek házváltozatának gazdaságos megvalósításához.
Az elektronikaházakat a standard színtől eltérő színekben is gyárthatjuk, egy színben is, vagy akár különböző színű házrészeket kombinálva. Az egyéni cégszín megvalósítása garantálja a lehető legnagyobb fokú újrafelismerhetőséget.
Tökéletes eljárást kínálunk Önnek az Ön igényeinek vizuálisan vonzó és gazdaságos megvalósításához: a funkcionális nyomtatástól és az ügyfél logójának felvitelétől a fotórealisztikus nyomtatásig.
Az egyedi felhasználói megoldáshoz való alkalmazkodás feltétele néha az egyes standard készülékházrészek ügyfélspecifikus kivitelre való cseréje. Az Ön által megadott adatoknak megfelelően fejlesztjük ki az új házrészeket, és bevált standard alkatrészekkel illesztjük össze azokat.
Az elektronikában a nagy egységsűrűség hatékony hűtést igényel. Használja ki a szakértői tanácsadás, a hőszimulációhoz szükséges intuitív webes platform és a testre szabható hűtőtestek előnyeit már a fejlesztés korai szakaszától kezdve.
Az elektronikaházak jelentősége egyre nő, mivel egyre több elektronikát kell beburkolni. A ház lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy személyiséget adjon az elektronikus rendszernek. És ez a felismerhetőség ügyfeleink számára fontosabb, mint valaha.
Dr. Thomas Beier
Az elektronikaházak műszaki alapjai
Kalapsínes megoldások
Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.
Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.
Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz
Megoldásaink olyan egyediek, mint az Ön alkalmazásai: az épületektől kezdve az iparon át a kültéri területekig mindenféle környezetben használható házak előnyeit élvezheti.
A terepi készülékházak mellett a kalapsínre szerelhető készülékházak széles választékát is kínáljuk. Védik a beépített nyomtatott áramköri lapokat, egyszerűen a kalapsínre szerelhetők és optimális, integrált interfészeket kínálnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.