Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ECS kültéri házak

ECS sorozatú kültéri elektronikaházak mostoha alkalmazási körülményekhez

Az ECS sorozat robusztus kültéri házai ideális megoldást nyújtanak az érzékeny elektronika por, szennyeződés és fröccsenő víz elleni védelmére, bel- és kültéri alkalmazás esetén egyaránt. Az IP6X és IP69K védettségnek, valamint a széles, -40 °C és +100 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően a házak mostoha környezeti feltételek között és más nagy igénybevételt jelentő környezetekben is használhatók. Ezt a DNV-engedélyek is megerősítik.

Önnek nyújtott előnyök

  • A ház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé
  • Robusztus, tesztelt házak kültéri használatra
  • Beépített reteszelés a nyomtatott áramköri lap szándékolatlan kioldódása ellen
  • Opcionális nyomáskiegyenlítő membrán a szellőztetett házkivitelekhez
  • Védelem a manipuláció ellen az egyszerű plombálás révén
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az ECS sorozatú robusztus kültéri házakat

Szeretné tesztelni az ECS sorozatú kültéri házakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
ECS sorozatú elektronikaházak mostoha alkalmazási körülményekhez
Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén a Phoenix Contacttól

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén

Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.

Konfigurátor a mostoha alkalmazási körülmények között használható ECS kültéri házakhoz

Konfigurátor a mostoha alkalmazási körülmények között használható kültéri házakhoz

A mostoha környezeti feltételek robusztus házakat igényelnek. Az IP6X és IP69K közötti védelmi osztályoknak köszönhetően az ECS kültéri házak ideális védelmet nyújtanak a por, a szennyeződések és a víz ellen. A különböző méretekben kapható moduláris elektronikaházak csavarral vagy reteszkampóval rögzíthetők. Válassza ki az M8, M12 és M20 csatlakozási lehetőségek közül az egyéni igényeinek megfelelőt. Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a jelek megjelenítését.

Az ECS sorozat kültéri házainak áttekintése Az IP67 és IP69 védettségű kültéri házak ideális megoldást jelentenek az érzékeny elektronika számára a nagy követelményeket támasztó környezetekben.

Interaktív képtérkép: Az ECS sorozat kültéri házai
Robusztus lezárás
Élvezze a robusztus reteszelésnek vagy kényelmes csavaros rögzítésnek köszönhető nagy üzembiztonság előnyeit.
Robusztus lezárás
Manipuláció elleni védelem
Védje alkalmazásait plombálással a jogosulatlan hozzáférés ellen.
Manipuláció elleni védelem
Levegőztetés és szellőztetés
A ház választhatóan nyomáskiegyenlítő membránnal kapható, a szellőztetés és levegőztetés céljára.
Levegőztetés és szellőztetés
Különböző NYÁK-vastagságok
A nyomtatott áramköri lapok rögzítése különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok számára nyújt biztos tartást.
Különböző NYÁK-vastagságok
Sokoldalú szerelési lehetőségek
A ház ideálisan alkalmas falra vagy oszlopra való szereléshez.
Sokoldalú szerelési lehetőségek
Egyszerűen szervizelhető NYÁK-reteszelés
A kényelmes NYÁK-reteszelésnek köszönhetően a nyomtatott áramköri lap biztonságosan rögzül a házban.
Egyszerűen szervizelhető NYÁK-reteszelés
Különböző előlapok
Különböző előlapok állnak rendelkezésre a csatlakozástechnikák széles skálájához.
Különböző előlapok
Videó: Moduláris UCS elektronikaházak beágyazott rendszerekhez
Moduláris UCS elektronikaházak beágyazott rendszerekhez YouTube

Biztonságos védelem alkalmazásának érzékeny elektronikája számára

Tekintse át, milyen sokoldalúan használhatók az ECS sorozat robusztus kültéri házai. Forróság, hideg, eső – az elektronika jól védett marad rendkívüli környezeti feltételek között is.

A lehető legjobban felszerelve a durva terepi alkalmazáshoz

ECS kültéri házak
Az ECS sorozat házfedelei és üres házai
Készülékcsatlakozások és dugaszolható kábelcsatlakozók az ECS házakhoz
Az ECS ház nyomáskiegyenlítő membránja
ECS kültéri házak plombálása
A nyomtatott áramköri lap rögzítése az ECS sorozatú elektronikaházakban
ECS kültéri házak

A robusztus ECS elektronikaházak optimálisan falra és oszlopra szerelhetők. Lehetővé teszik az 1,59 mm, ill. 2,38 mm vastag nyomtatott áramköri lapok egyszerű integrálását. Ezenkívül a ház szellőztetett kivitelben is kapható. A beépített manipuláció elleni védelem megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

Az ECS sorozat házfedelei és üres házai

A kültéri házak UL-tanúsítással rendelkeznek és megbízhatóan megvédik az elektronikát a por, a szennyeződés és a víz ellen, egészen IP67/IP69 védettségi fokozatig. A -40 °C és +100 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók. A Polycarbonat PC műanyag védelmi osztálya UL 94-V0. A 109-es és a 169-es változat DNV által tanúsított.

A sorozat ECS-EX változata robbanásveszélyes környezetben is biztonságos védőburkot jelent az elektronika számára. Az ATEX/IEC EX tanúsításnak köszönhetően a ház egyszerűbbé teszi a készülék tanúsítását is.

Bővebben az Ex-védelemről
Készülékcsatlakozások és dugaszolható kábelcsatlakozók az ECS házakhoz

A bevált, megbízható tömítéssel ellátott készülékcsatlakozás-technikának köszönhetően egyszerűen valósíthatók meg az egyedi jel-, adat- vagy teljesítményinterfészek. Így lesz a robusztus készülékházból sokoldalú elektronikai megoldás. Készítsen egyedi megoldásokat készülékcsatlakozókból (pl. M12), fotovillamos csatlakozókból, RJ45 csatlakozókból és a PRC és IPD sorozat csatlakozóiból.

Az ECS ház nyomáskiegyenlítő membránja

Az opcionális nyomáskiegyenlítő membrán gondoskodik a megfelelő levegőcseréről, ezzel növelve a ház belsejében elhelyezett elektronika üzemi élettartamát.

ECS kültéri házak plombálása

A házrészeket gyorsan és biztonságosan le lehet plombálni, ami védelmet nyújt a jogosulatlan hozzáférés ellen.

A nyomtatott áramköri lap rögzítése az ECS sorozatú elektronikaházakban

A nyomtatott áramköri lap beépített reteszelése véd a szándékolatlan kioldás ellen – ideálisan alkalmas nagy követelményeket támasztó környezetekhez.

Videó: Az ECS sorozat kültéri házainak egyszerű szerelése
Az ECS sorozat kültéri házainak egyszerű szerelése YouTube

Az ECS sorozat kültéri házainak egyszerű szerelése

Az ECS házakat kimondottan a rendkívüli kültéri feltételekhez terveztük. Ismerje meg lépésről lépésre a kültéri ház szerelését.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.