A robusztus ECS elektronikaházak optimálisan falra és oszlopra szerelhetők. Lehetővé teszik az 1,59 mm, ill. 2,38 mm vastag nyomtatott áramköri lapok egyszerű integrálását. Ezenkívül a ház szellőztetett kivitelben is kapható. A beépített manipuláció elleni védelem megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.
Nem szellőztetett készülékház az ECS termékcsaládból, reteszes rögzítéssel. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó előlappal való alkalmazás esetén. Szín: szürke (7042), szélesség: 170 mm, magasság: 176 mm, mélység: 64 mm