ECS-P-122X169-L-UV-B GY
-
Előlap
1050386
ECS termékcsaládhoz tartozó előlap, üres, reteszes rögzítés. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó készülékházzal való alkalmazás esetén. Szín: szürke (7042), szélesség: 196 mm, magasság: 34 mm, mélység: 62 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra