A robusztus ECS elektronikaházak optimálisan falra és oszlopra szerelhetők. Lehetővé teszik az 1,59 mm, ill. 2,38 mm vastag nyomtatott áramköri lapok egyszerű integrálását. Ezenkívül a ház szellőztetett kivitelben is kapható. A beépített manipuláció elleni védelem megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.
Az ECS termékcsalád homloklapja, VARIOSUB RJ45 VS-08 dugaszcsatlakozó integrálására, csavaros reteszelés, IP66/IP67/IP68/IP69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm