ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Előlap
1143770

Az ECS termékcsalád homloklapja, moduláris, négyszögletes Variocon VC4 dugaszcsatlakozó integrálására, csavaros reteszelés, IP66/IP67/IP68/IP69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen