A robusztus ECS elektronikaházak optimálisan falra és oszlopra szerelhetők. Lehetővé teszik az 1,59 mm, ill. 2,38 mm vastag nyomtatott áramköri lapok egyszerű integrálását. Ezenkívül a ház szellőztetett kivitelben is kapható. A beépített manipuláció elleni védelem megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.
Szellőztetett készülékház az ECS termékcsaládból, bepattanó rögzítéssel. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó előlappal való alkalmazás esetén. Szín: szürke (7042), szélesség: 97 mm, magasság: 86 mm, mélység: 45 mm