ECS-B-64X80-L-UV-V GY
-
Elektronikaház
1196942
Szellőztetett készülékház az ECS termékcsaládból, bepattanó rögzítéssel. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó előlappal való alkalmazás esetén. Szín: szürke (7042), szélesség: 97 mm, magasság: 86 mm, mélység: 45 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Ultrakompakt házkialakítás a sokoldalú alkalmazhatóságért
A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Beépített nyomáskiegyenlítő membrán a környezeti nyomás ingadozása esetére
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra