Záródugaszok - SEALING PLUG 9X16 RD
1400259

Záródugaszok, anyag: PA, szín: piros


Termékrészletek




Terméktípus Záródugó

Méretrajz
Szélesség 8,80 mm
Hossz 16 mm

Színe piros
Anyag PA

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 100 °C

Szerelési utasítás A záródugó fejének a szerelés után is láthatónak kell lennie a tömszelencében (lásd a „szerelés után” c. fényképet).

Cikkszám 1400259
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BF7DZX
Termékkulcs BF7DZX
Katalógus oldalszáma 707. (C-2-2019) oldal
GTIN 4046356478724
Tömeg/db (csomagolással) 1,25 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,25 g
Vámtarifaszám 39235090
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144433
ECLASS-10.0.1 27144433
ECLASS-11.0 27144433

ETIM

ETIM 8.0 EC003608

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett