ECS-P-64X80-L-UV-B GY - Előlap
1186436

ECS termékcsaládhoz tartozó előlap, üres, bepattanó rögzítés. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó készülékházzal való alkalmazás esetén. Szín: szürke (7042), szélesség: 97 mm, magasság: 15 mm, mélység: 42 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Ultrakompakt házkialakítás a sokoldalú alkalmazhatóságért
A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra