Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HS LCA-RGB-10X5-L - Jelzőlámpa
1082299

Jelzőfény, 10 mm, 5 mm SMD LED-del (szín: RGB), min. 1,5 mm vastagságú falra szerelhető. Ház, fekete, anyaga polikarbonát (UL 94-V0), négy 94 mm-es ónozott szabad vezetékvéggel, vízálló: IP68 (EN 60529)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek