Fóliabillentyűzet a BC 107,6 és BC 161,6 számára, öntapadó, ezüstvezetős technika, 6 gomb, 2 szín, 7 pólusú csatlakozózászló, raszterméret: 1,0 mm, egyedileg kialakítható az online konfigurátorban
Fóliabillentyűzetek
Fóliabillentyűzet az ICS25x100 számára, öntapadó, ezüstvezetős technika, 4 gomb, 2 szín, 5 pólusú csatlakozózászló, raszterméret: 1,0 mm, átlátszó ablak 0,96" TFT kijelzőhöz
Fóliabillentyűzet a BC 107,6 és BC 161,6 számára, öntapadó, ezüstvezetős technika, 4 gomb, 2 szín, 7 pólusú csatlakozózászló, raszterméret: 1,0 mm, egyedileg kialakítható az online konfigurátorban
Fóliabillentyűzet az ICS25x122 számára, öntapadó, ezüstvezetős technika, 4 gomb, 2 szín, 5 pólusú csatlakozózászló, raszterméret: 1,0 mm, átlátszó ablak 0,96" TFT kijelzőhöz
Öntapadó fóliabillentyűzet, ezüst vezetős technika, 12 gomb, kidomborodó, 3 szín, csatlakozókábel: 100,5 mm, krimpelhető hüvelyes aljzattal, raszterméret: 2,54 mm, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C
Öntapadó fóliabillentyűzet, ezüst vezetős technika, 6 gomb, kidomborodó, 4 szín, csatlakozókábel: 50 mm, raszterméret: 1,0 mm, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C
Öntapadó fóliabillentyűzet, rézvezetős technika, 4 dombornyomott billentyű, 4 szín, csatlakozókábel: 47,3 mm, raszterméret: 1,0 mm, alkalmazási hőmérséklet: 0 °C ... 45 °C
Öntapadó fóliabillentyűzet, ezüst vezetős technika, 28 gomb, kidomborodó, 4 szín, csatlakozókábel: 124 mm, raszterméret: 2,54 mm krimpelhető hüvelyes aljzattal, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C
Öntapadó fóliabillentyűzet, ezüst vezetős technika, 45 gomb, kidomborodó, 4 szín, csatlakozókábel: 77 mm, krimpelhető hüvelyes aljzattal, raszterméret: 2,54 mm, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C
Öntapadó fóliabillentyűzet, ezüst vezetős technika, 12 gomb, kidomborodó, 3 szín, csatlakozókábel: 88,5 mm, krimpelhető hüvelyes aljzattal, raszterméret: 2,54 mm, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C