Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Fóliabillentyűzet
1215683

Fóliabillentyűzet az ICS25x100 számára, öntapadó, ezüstvezetős technika, 4 gomb, 2 szín, 5 pólusú csatlakozózászló, raszterméret: 1,0 mm, átlátszó ablak 0,96" TFT kijelzőhöz

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Házrendszer a megjelenítés és kezelés számára a kapcsolószekrényben
A fóliabillentyűzet egyedi illesztése a konfigurátorral
Egymással összehangolt ház, billentyűzetek és kijelzők
A kijelző pozicionálása konfigurátorral