Fényvezetők

Go to Product Detail Page for item 1474359
HS LC-D5SP-8,5 - Optikai kábel
HS LC-D5SP-8,5 - Optikai kábel
1474359

Egyszálas fényvezető, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), hossz: 8,5 mm, ESD-védelem: <4 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Go to Product Detail Page for item 1474367
HS LC-D3,2CS-45 - Optikai kábel
HS LC-D3,2CS-45 - Optikai kábel
1474367

Egyszálas fényvezető, passzív, merev, Süllyeszthető fej, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), hossz: 45 mm, ESD-védelem: <4 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Go to Product Detail Page for item 2202532
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Optikai kábel
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Optikai kábel
2202532

Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 16, (4 sor, 4 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Go to Product Detail Page for item 2202321
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel
2202321

Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 20, (4 sor, 5 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Go to Product Detail Page for item 2202318
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel
2202318

Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 10, (2 sor, 5 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)