HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Optikai kábel
1082300

Függőleges fényvezető, 4 mm, átlátszó, szférikus lencsefejjel 5,2 mm, min. 1 mm vastagságú falra szerelhető, anyaga polikarbonát (UL 94-V0), beépítési hossz 45 mm, vízálló, IP68 (EN 50529)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését