A robusztus ECS elektronikaházak optimálisan falra és oszlopra szerelhetők. Lehetővé teszik az 1,59 mm, ill. 2,38 mm vastag nyomtatott áramköri lapok egyszerű integrálását. Ezenkívül a ház szellőztetett kivitelben is kapható. A beépített manipuláció elleni védelem megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.
Előlap M12-es SPEEDCON dugaszolható csatlakozókkal (1 dugasz, 1 aljzat), reteszes rögzítés. IP66/67/69 védettség a hozzá tartozó házzal való alkalmazás esetén, szélesség: 196 mm, magasság: 34 mm, mélység: 62 mm, szín: szürke (7042)