ECS-P-122X169-L-UV-1M1FM12 GY - Előlap
1135439

Előlap M12-es SPEEDCON dugaszolható csatlakozókkal (1 dugasz, 1 aljzat), reteszes rögzítés. IP66/67/69 védettség a hozzá tartozó házzal való alkalmazás esetén, szélesség: 196 mm, magasság: 34 mm, mélység: 62 mm, szín: szürke (7042)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra